機能1 | Gate |
---|---|
機能2 | 2-Input/AND |
入力付加機能 | TTL Input / Input-Tolerant |
出力付加機能 | Power-down-Protection |
回路数 | 4 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | SOP14 |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 14 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
10.8×7.8×1.5 |
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
電源電圧 (Max) | VCC | - | 5.5 | V |
電源電圧 (Min) | VCC | - | 4.5 | V |
動作温度 | Topr | - | -40 to 85 | ℃ |
出力電流 (Min) | IO | VCC=4.5V | 8 | mA |
遅延時間 (Typ.) | tpd_tpz | VCC=5V | 5 | ns |