TC75W57FK

Comparator (CMOS)

  • 相關參考設計(1)

產品概要

Feature Push-pull output / Low current consumption
Number of Circuits 2
Power supply type Single/dual
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name US8
Package Image US8
JEDEC MO-187-CA
Package Code SOT-765
Pins 8
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.0×3.1×0.7
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
Operating Voltage(dual power supplies)(Max) VCC,VEE +/-3.5 V
Operating Voltage(dual power supplies)(Min) VCC,VEE +/-0.9 V
Operating Voltage(single power supply)(Max) VCC 7 V
Operating Voltage(single power supply)(Min) VCC 1.8 V
購買及樣品申請
請聯繫東芝的官方經銷商之一或最近的東芝銷售辦事處
點選以下連結搜索和購買小量樣品

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Dec,2023

Apr,2024

Apr,2024

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗