TC7MBL3125CFT

General-purpose bus switch

產品概要

Function Quad Bus Switch
Feature Low Voltage / Low Capacitance
Configuration (switch type) SPST
Number of Circuits 4
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name TSSOP14
Package Image TSSOP14
Pins 14
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
5.4×6.4×1.0
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
Power Dissipation PD 180 mW

電器特性

項目 符號 條件 單位
Supply voltage (Max) VCC - 3.6 V
Supply voltage (Min) VCC - 1.65 V
Operating temperature Topr - -40 to 125
Switch terminal ON capacitance (Typ.) CON - 7.5 pF
ON-resistance (Typ.) RON - 6.5 Ω
購買及樣品申請
請聯繫東芝的官方經銷商之一或最近的東芝銷售辦事處
點選以下連結搜索和購買小量樣品

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Oct,2008

Mar,2024

Apr,2024

Apr,2024

Orderable part number

Orderable part number
(example)
MOQ(pcs) Reliability
Information
RoHS Note
TC7MBL3125CFT(AJ) 2000 Yes General Use
TC7MBL3125CFT(QCEL 2000 Yes General Use

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗