機能 | Octal Bus Transceiver with Bushold |
---|---|
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | VQON20 |
---|---|
JEITA | P-UQFN20-3.2x3.2-0.50 |
ピン数 | 20 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
3.2×3.2×0.6 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
電源電圧 (Min) | VCC | - | 1.65 | V |
電源電圧 (Max) | VCC | - | 3.6 | V |