機能 | Dual Inverter (Open Drain) |
---|---|
機能1 | Inverter |
機能2 | Inverter (Open Drain) |
回路数 | 2 |
保護機能 | 入力トレラント機能 / 出力パワーダウンプロテクション機能 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | US6 |
---|---|
外観 | |
JEITA | SC-88 |
パッケージコード | SOT-363 |
ピン数 | 6 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.0×2.1×0.9 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
出力電流 (Min) | IO | - | 24 | mA |
遅延時間 (Typ.) | tpd_tpz | - | 3.5 | ns |
電源電圧 (Min) | VCC | - | 1.8 | V |
電源電圧 (Max) | VCC | - | 3.6 | V |