TC7PCI3212MT

PCI Express switch

產品概要

Function 2 Differential Channel, 2:1 multiplexer/demultiplexer
Configuration (switch type) SPDT
Number of Circuits 4
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name TQFN20
Package Image TQFN20
Pins 20
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
4.5×2.5×0.55
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
Power Dissipation PD 500 mW

電器特性

項目 符號 條件 單位
Supply voltage (Max) VCC - 3.6 V
Supply voltage (Min) VCC - 3.0 V
Operating temperature Topr - -40 to 85
購買及樣品申請
請聯繫東芝的官方經銷商之一或最近的東芝銷售辦事處
點選以下連結搜索和購買小量樣品

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Aug,2015

Dec,2023

Apr,2024

Apr,2024

Orderable part number

Orderable part number
(example)
MOQ(pcs) Reliability
Information
RoHS Note
TC7PCI3212MT,LF 5000 Yes General Use

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗