TC7SB3157CFU

General-purpose bus switch

產品概要

Function Single 1-of-2 Multiplexer/Demultiplexer
Configuration (switch type) SPDT
Number of Circuits 1
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name SOT-363 (US6)
Package Image US6
JEITA SC-88
Package Code SOT-363
Pins 6
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.0×2.1×0.9
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
Power Dissipation PD 200 mW

電器特性

項目 符號 條件 單位
Supply voltage (Max) VCC - 5.5 V
Supply voltage (Min) VCC - 1.65 V
Operating temperature Topr - -40 to 125
Switch terminal ON capacitance (Typ.) CON - 15 pF
ON-resistance (Typ.) RON - 4 Ω
購買及樣品申請
請聯繫東芝的官方經銷商之一或最近的東芝銷售辦事處
點選以下連結搜索和購買小量樣品

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Nov,2014

Dec,2023

Apr,2024

Apr,2024

Orderable part number

Orderable part number
(example)
MOQ(pcs) Reliability
Information
RoHS AEC-Q100
AEC-Q101
Note
TC7SB3157CFU,LF 3000 Yes - General Use
TC7SB3157CFU,LG 3000 - Yes Yes (Note) Unintended Use (Note)

(Note):For more information, please contact our sales or use the inquiry form on our website.


技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗