TC7SH126FU

L-MOS VHS series

產品概要

Function1 Buffer/Transceiver
Function2 Buffer
Input type Input-Tolerant
Number of Circuits 1
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name SOT-353 (USV)
Package Image USV
JEITA SC-88A
Package Code SOT-353
Pins 5
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.0×2.1×0.9
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
Supply voltage (Max) VCC - 5.5 V
Supply voltage (Min) VCC - 2 V
Operating temperature Topr - -40 to 125
Output current (Min) IO - 8 mA
Propagation delay time (Typ.) tpd_tpz - 3.8 ns
購買及樣品申請
請聯繫東芝的官方經銷商之一或最近的東芝銷售辦事處
點選以下連結搜索和購買小量樣品

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Jul,2012

Dec,2023

Apr,2024

Apr,2024

Orderable part number

Orderable part number
(example)
MOQ(pcs) Reliability
Information
RoHS AEC-Q100
AEC-Q101
Note
TC7SH126FU,LJ 3000 Yes - General Use
TC7SH126FU,LXGJ 3000 - Yes Yes Automotive Use

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗