機能 | Low Voltage Single Configurable Multiple Function Gate with 3.6 V Tolerant Inputs and Outputs |
---|---|
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | UF6 |
---|---|
外観 | |
パッケージコード | SOT-363F |
ピン数 | 6 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.0×2.1×0.7 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
出力電流 (Min) | IO | VCC=3V | 8 | mA |
遅延時間 (Max) | tpd_tpz | VCC=3V | 7.0 | ns |
電源電圧 (Min) | VCC | - | 1.2 | V |
電源電圧 (Max) | VCC | - | 3.6 | V |