TCD2724DG-1

CCDリニアイメージセンサ

製品概要

特長 高感度・低暗時出力pnフォトダイオード / 3.3Vパルス駆動 / サンプルホールド回路内蔵
用途 カラースキャナ用 / 複写機用
形式 / 光源 Color
方式 レンズ縮小型
有効画素数 (Pixel) 7450
有効画素数 (Line) 3
画素サイズ (µm) ピッチ 4.7
画素サイズ (µm) 高さ 4.7
解像度 (DPI) 600
用紙サイズ A3
駆動方式 CMOS 3.3V直接駆動(全入力パルス)

パッケージ

東芝パッケージ名 22pin CERDIP
ピン数 22
実装区分 リード挿入

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
電源電圧 (Typ.) - - 10 V
感度 B/W (Typ.) - - V/lx・s
感度 R (Typ.) - - 14.3 V/lx・s
感度 G (Typ.) - - 16.9 V/lx・s
感度 B (Typ.) - - 5.8 V/lx・s
データレート B/W (Max) - - MHz
データレート Color (Max) - - 70 MHz
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2024年04月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます