用途 | IOT/ウェアラブル機器 / モバイル機器 / カメラ/センサー電源 |
---|---|
特長 | 低消費電流 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ |
出力電圧タイプ | 固定出力タイプ |
過電流保護機能 | Y |
過熱保護機能 | Y |
オートディスチャージ機能 | Y |
突入電流抑制回路 | Y |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | DFN4 |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 4 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
1.0×1.0×0.58 |
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
入力電圧 | VIN | 6.0 | V |
許容損失 (ガラスエポキシ基板(40mm×40mm)実装時) | PD | 420 | mW |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
動作出力電流 (Max) | IOUT | - | 300 | mA |
動作入力電圧 * | VIN | - | 1.5 to 5.5 | V |
出力電圧 (Typ.) | VOUT | - | 2.9 | V |
出力電圧ラインアップ | VOUT | - | 0.8 to 5.0 | V |
出力電圧精度(±) * | - | - | 1.0 | % |
バイアス電流(消費電流) (オン時) (Typ.) * | IB(ON) | IOUT=0mA | 0.34 | μA |
スタンバイ電流 (オフ時) (Typ.) * | IB(OFF) | - | 0.03 | μA |
ドロップアウト電圧 (Typ.) * | VDO | IOUT=0.3A | 196 | mV |
リップル圧縮度 (Typ.) * | R.R. | f=1kHz | 70 | dB |
出力雑音電圧 (Typ.) * | VNO | - | 41 | μVrms |
動作温度 | Topr | - | -40 to 85 | ℃ |
出力コンデンサー容量 | COUT | - | ≥1.0 | μF |
*: 代表特性、詳細はデータシートをご参照ください。