TCS30DLU

Magnetic Sensor

產品概要

Detection polarity Dual detection
Output Structure Open drain
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name UFV
Package Image UFV
Package Code SOT-353F
Pins 5
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.0×2.1×0.7
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
Supply Voltage (Max) VCC 3.6 V
Supply Voltage (Min) VCC 2.3 V

電器特性

項目 符號 條件 單位
Magnetic Flux Density
(Operating Point) (Typ.)
|BON| - 1.8 mT
Magnetic Flux Density
(Releasing Point) (Typ.)
|BOFF| - 0.8 mT
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
TCS30DLU,LF 3000 Yes General Use

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗