極性 | N-ch |
---|---|
世代 | U-MOSⅢ-H |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
生産終了予定品のため、新規設計にはこれらの製品を推奨します
品番 | 互換レベル | 備考 |
---|---|---|
TK110A10PL | パッケージ同等、ほぼ同特性 | オン抵抗がほぼ同じです |
TK34A10N1 | パッケージ同等、ほぼ同特性 | 駆動電圧が異なります |
東芝パッケージ名 | TO-220SIS |
---|---|
外観 | |
JEITA | SC-67 |
ピン数 | 3 |
実装区分 | リード挿入 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
10.0×15.0×4.5 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
ドレイン-ソース間電圧 | VDSS | 100 | V |
ドレイン電流 | ID | 55 | A |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=4.5V | 12 | mΩ |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=10V | 10.5 | mΩ |