特長 | 2.3mm 薄型パッケージ / 低入力電流駆動 / 高温動作保証 |
---|---|
用途 | 通信インタフェース用 / 家電機器用 / 汎用インバータ用 |
回路数 | 1 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
安全規格 |
認定品 : UL 1577
/ cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN 60747-5-5 (VDE) / EN IEC 62368-1 (VDE) / GB 4943.1-2022 (CQC)
*安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。 |
東芝パッケージ名 | 4pin SO6 |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 4 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
3.7×7.0×2.1 |
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
動作温度 | Topr | -55 to 125 | ℃ |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
絶縁耐圧 | BVS | t=60sec | 3750 | Vrms |
変換効率 (Max) | CTR | IF=1mA VCE=5V |
600 | % |
変換効率 (Min) | CTR | IF=1mA VCE=5V |
50 | % |
伝搬遅延時間(H/L)(Max) | tpHL | - | 30000 | ns |
伝搬遅延時間(L/H)(Max) | tpLH | - | 30000 | ns |