特長 | 3.3V/5V電源駆動 / 125℃ 高温動作 |
---|---|
用途 | 通信インタフェース用 / PLC用 / 計測器用 |
機能 | 高速 |
回路数 | 1 |
出力方式 | トーテムポール(INV) |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
安全規格 |
認定品 : UL 1577
/ cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN 60747-5-5 (VDE)
*安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。 |
東芝パッケージ名 | SO8 |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 8 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
5.1×6.0×2.5 |
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
電源電圧 | VCC | 6 | V |
動作温度 | Topr | -40 to 125 | ℃ |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
伝搬遅延時間バラツキ | |tpHL-tpLH| | - | 30 | ns |
絶縁耐圧 | BVS | t=60sec | 3750 | Vrms |
コモンモード過渡耐性 | CMH / CML | - | +/-20 | kV/μs |
供給電流 (Max) | ICC | - | 3 | mA |
スレッショルド入力電流(H/L) | IFHL | - | 3.5 | mA |
伝搬遅延時間(H/L)(Max) | tpHL | - | 55 | ns |
伝搬遅延時間(L/H)(Max) | tpLH | - | 55 | ns |
伝送レート | - | - | 20 | Mbps |
電源電圧(推奨動作条件)(Max) | VCC | - | 5.5 | V |
電源電圧(推奨動作条件)(Min) | VCC | - | 2.7 | V |