特長 | 非ゼロクロス / 沿面空間距離 8mm |
---|---|
用途 | 家電機器用 / ソリッドステートリレー用 |
回路数 | 1 |
出力タイプ | NZC |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
安全規格 |
認定品 : UL 1577
/ cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN 60747-5-5 (VDE) / GB 4943.1-2022 (CQC)
*安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。 |
東芝パッケージ名 | 5pin DIP6(F type) |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 5 |
実装区分 | リード挿入/表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
7.12×10.16×3.65 |
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
せん頭阻止電圧 | VDRM | 600 | V |
実効オン電流 | IT(RMS) | 100 | mA |
動作温度 | Topr | -40 to 100 | ℃ |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
トリガーLED電流 (Max) | IFT | rank=- | 10 | mA |
絶縁耐圧 BVs @1分間 (Min) |
BVS | t=60sec | 5000 | Vrms |
最大せん頭 順電圧降下 (Max) | VTM | ITM=100mA | 3 | V |