用途 | 通信インタフェース用 / 汎用電源用 / AC電源検知用 |
---|---|
機能 | 汎用 |
回路数 | 1 |
入力タイプ | DC |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
安全規格 |
認定品 : UL 1577
/ cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN 60747-5-5 (VDE) / EN IEC 62368-1 (VDE) / GB 4943.1-2022 (CQC)
*安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。 |
東芝パッケージ名 | DIP4(TLP785) |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 4 |
実装区分 | リード挿入 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
4.6×7.62×3.5 |
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
コレクター-エミッター間電圧 | VCEO | 80 | V |
コレクター電流 | IC | 0.05 | A |
順電流 | IF | 0.06 | A |
動作温度 | Topr | -55 to 110 | ℃ |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) | VCE(sat) | - | 0.4 | V |
絶縁耐圧 BVs @1分間 (Min) |
BVS | t=60sec | 5000 | Vrms |
変換効率 (Max) | CTR | IF=5mA VCE=5V rank=- |
600 | % |
変換効率 (Min) | CTR | IF=5mA VCE=5V rank=- |
50 | % |
オーダー品番(代表例) | MOQ(pcs) | 信頼性データ | RoHS | CTR_RANK | VDE |
---|---|---|---|---|---|
TLP785(BL-LF6,F | 100 | Yes | BL (200%-600%) | - | |
TLP785(BLL-LF6,F | 100 | Yes | BLL(200%-400%) | - | |
TLP785(D4-LF6,F | 100 | Yes | - | Yes | |
TLP785(D4-Y-F6,F | 100 | Yes | Y(50%-150%) | Yes | |
TLP785(D4B-F6,F | 100 | Yes | BLL(200%-400%) | Yes | |
TLP785(D4BL-F6,F | 100 | Yes | BL (200%-600%) | Yes | |
TLP785(D4GB-F6,F | 100 | Yes | GB(100%-600%) | Yes | |
TLP785(D4GH-F6,F | 100 | Yes | GRH(150%-300%) | Yes | |
TLP785(D4GL-F6,F | 100 | Yes | GRL(100%-200%) | Yes | |
TLP785(D4GR-F6,F | 100 | Yes | GR(100%-300%) | Yes | |
TLP785(D4YH-F6,F | 100 | Yes | YH(75%-150%) | Yes | |
TLP785(GB-LF6,F | 100 | Yes | GB(100%-600%) | - | |
TLP785(GR-LF6,F | 100 | Yes | GR(100%-300%) | - | |
TLP785(GRH-LF6,F | 100 | Yes | GRH(150%-300%) | - | |
TLP785(GRL-LF6,F | 100 | Yes | GRL(100%-200%) | - | |
TLP785(LF6,F | 100 | Yes | - | - | |
TLP785(Y-LF6,F | 100 | Yes | Y(50%-150%) | - | |
TLP785(YH-LF6,F | 100 | Yes | YH(75%-150%) | - |