TMPM373FWDUG

TX03

  • 関連リファレンスデザイン(1)

製品概要

概要 モータのベクトル制御の定型処理をハードウエア化した「ベクトルエンジン」を内蔵し、小PKG展開と5V単一動作を実現した高性能マイコン
NANO FLASH™
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。

NANO FLASHは、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。

パッケージ

東芝パッケージ名 LQFP48-P-0707-0.50C
外観 LQFP48-P-0707-0.50C
ピン数 48
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

概要

属性 単位
グループ名 M370 -
ビット数 32 bit
ROMサイズ 128 Kbyte
ROMタイプ Flash -
RAMサイズ 6 Kbyte
内部データバス幅 32 bit
I/Oポート数 37 port
UART/SIO 3 ch
ベクトルエンジン あり -
タイマー/カウンター(16bit) 8 ch
三相PWM出力 1 ch
ADコンバーター(12bit) 7 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
パワーオンリセット回路 あり -
電圧検出回路 あり -
周波数検知回路 あり -
オンチップデバッグ機能 あり -
クロックギア機能 あり -
外部割込み端子数 8 pins
インクリメンタル型エンコーダー入力 1 ch
積和演算器 あり -
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
4.5 to 5.5 1 to 80 -40 to 85 0.0125
4.5 to 5.5 1 to 40 -40 to 105 0.025

開発システム

ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2022年04月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます