製品概要

概要 家電に用いられるパワーデバイスを制御できる多目的タイマを内蔵し、モータ、IH制御を可能にした5V単一動作を実現した高性能マイコン
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 LQFP100-P-1414-0.50H
外観 LQFP100-P-1414-0.50H
ピン数 100
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

概要

属性 単位
グループ名 M380 -
ビット数 32 bit
ROMサイズ 512 Kbyte
ROMタイプ Flash -
RAMサイズ 32 Kbyte
DMAコントローラー 2 ch
外部SRAMインターフェース なし -
内部データバス幅 32 bit
外部データバス幅 16 bit
メモリーバンク制御 なし -
I/Oポート数 84 port
UART/SIO 5 ch
I2C/SIO 2 ch
タイマー/カウンター(16bit) 8 ch
多目的タイマー(MPT) 3 ch
三相PWM出力 2 ch
ADコンバーター(12bit) 18 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
パワーオンリセット回路 あり -
電圧検出回路 あり -
周波数検知回路 あり -
オンチップデバッグ機能 あり -
デバッグサポートユニット なし -
JTAG(デバッグ)機能 あり -
トレース機能 あり -
RTC 1 ch
クロックギア機能 あり -
デュアルクロック動作 あり -
外部割込み端子数 16 pins
インクリメンタル型エンコーダー入力 2 ch
積和演算器 あり -
LCDデータプロセスアクセラレーター なし -
タッチスクリーンインターフェース なし -
リモコン判定 1 ch
SSP 2 ch
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
4.0 to 5.5 1 to 40 -40 to 85 0.025

開発システム

ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2023年04月

2024年04月

2024年04月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます