用途 | MOSゲート駆動用 |
---|---|
極性 | NPN + PNP |
RoHS Compatible Product(s) (#) | お問合せください |
東芝パッケージ名 | VS-6 |
---|---|
ピン数 | 6 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.9×2.8×0.7 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
コレクター電流 (Q1) | IC | 1.0 | A |
コレクター電流 (Q2) | IC | -0.7 | A |
コレクター電流 (Q1) | ICP | 2.0 | A |
コレクター電流 (Q2) | ICP | -2.0 | A |
コレクター損失 (Q1/Q2) (FR4基板(Cu面積645mm**2, ガラスエポキシ t=1.6mm)実装時) | PC | 0.5 | W |
コレクター-ベース間電圧 (Q1) | VCBO | 100 | V |
コレクター-ベース間電圧 (Q2) | VCBO | -50 | V |
コレクター-エミッター間電圧 (Q1) | VCEO | 50 | V |
コレクター-エミッター間電圧 (Q2) | VCEO | -50 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
直流電流増幅率 (Q1) (Max) | hFE | - | 1000 | - |
直流電流増幅率 (Q1) (Min) | hFE | - | 400 | - |
直流電流増幅率 (Q2) (Max) | hFE | - | 500 | - |
直流電流増幅率 (Q2) (Min) | hFE | - | 200 | - |
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Q1) (Max) | VCE(sat) | - | 0.17 | V |
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Q2) (Max) | VCE(sat) | - | -0.23 | V |