用途 | リチウムイオン2次電池 / パワーマネジメントスイッチ |
---|---|
極性 | P-ch |
世代 | U-MOSⅥ |
内部接続 | シングル |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | SOP-8 |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 8 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
4.9×6.0×1.52 |
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
ドレイン-ソース間電圧 | VDSS | -40 | V |
ゲート-ソース間電圧 | VGSS | +20/-25 | V |
ドレイン電流 | ID | -7.0 | A |
許容損失 | PD | 1.9 | W |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ゲートしきい値電圧 (Max) | Vth | - | -2.0 | V |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=10V | 25 | mΩ |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=4.5V | 33 | mΩ |
入力容量 (Typ.) | Ciss | - | 1580 | pF |
ゲート入力電荷量 (Typ.) | Qg | VGS=-10V | 34 | nC |