TPCA8010-H

生産終了予定

パワーMOSFET (N-ch 150V<VDSS≤250V)

製品概要

極性 N-ch
世代 π-MOSⅤ
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 SOP Advance
外観 SOP Advance
ピン数 8
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
5.0×6.0×0.95
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
ドレイン-ソース間電圧 VDSS 200 V
ドレイン電流 ID 5.5 A

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 450
入力容量 (Typ.) Ciss - 600 pF

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます