用途 | 携帯機器用 / ノートPC用 |
---|---|
極性 | N-ch |
世代 | U-MOSⅥ-H |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
生産終了予定品のため、新規設計にはこれらの製品を推奨します
品番 | 互換レベル | 備考 |
---|---|---|
TPH4R803PL | パッケージ同等、ほぼ同特性 | オン抵抗がほぼ同じです |
TPH4R003NL | パッケージ同等、ほぼ同特性 | オン抵抗がほぼ同じです |
東芝パッケージ名 | SOP Advance |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 8 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
5.0×6.0×0.95 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
ドレイン-ソース間電圧 | VDSS | 30 | V |
ドレイン電流 | ID | 34 | A |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=4.5V | 6.6 | mΩ |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=10V | 5.7 | mΩ |