極性 | PNP + SMOS |
---|---|
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | PS-8 |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 8 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.9×2.8×0.8 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
コレクター電流 (Q1) | IC | -3 | A |
コレクター電流 (Q1) | ICP | -5 | A |
コレクター損失 (Q1) (FR4基板(Cu面積645mm**2, ガラスエポキシ t=1.6mm)実装時) | PC | 1 | W |
コレクター-エミッター間電圧 (Q1) | VCEO | -20 | V |
ドレイン-ソース間電圧 (Q2) | VDSS | 20 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
直流電流増幅率 (Q1) (Max) | hFE | IC=-0.5A VCE=-2V |
500 | - |
直流電流増幅率 (Q1) (Min) | hFE | IC=-0.5A VCE=-2V |
200 | - |
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Q1) (Max) | VCE(sat) | IB=-53mA IC=-1.6A |
-0.19 | V |