用途 | ソレノイドドライブ / モータドライブ / ランプドライブ |
---|---|
入力/出力 | H/H |
入力/出力(Q1) | H/H |
回路数 | 1 |
診断機能 | 過電流 / 過熱 / 負荷オープン / 出力端子バッテリショート |
保護機能 | 過電流 / 過熱 |
PPAP | 提供可能(※) |
AEC-Q100 | 適合(※) |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
(※)詳細については弊社営業窓口へ問い合わせ下さい。
東芝パッケージ名 | WSON10 |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 10 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
3.0×3.0×0.75 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
出力電流 | IO | 3.0 | A |
許容損失 | PD | 1.84 | W |
動作温度 (Max) | Topr | 125 | ℃ |
動作温度 (Min) | Topr | -40 | ℃ |
入力電圧 (Max) | VIN | 6 | V |
入力電圧 (Min) | VIN | -0.3 | V |
電源電圧 (Max) | VDD | 25 | V |
ドレイン-ソース間電圧 | VDS | 40 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | - | 0.12 | Ω |
動作電源電圧 (Max) | VDD(opr) | - | 18 | V |
動作電源電圧 (Min) | VDD(opr) | - | 5 | V |
オーダー品番(代表例) | MOQ(pcs) | 信頼性データ | RoHS | AEC_Q100-Q101 |
---|---|---|---|---|
TPD1055FA,BXH | 4000 | - | Yes | Yes |