用途 | 高電圧スイッチング用 / 高耐圧一般増幅用 |
---|---|
極性 | NPN |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | TO-126N |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 3 |
実装区分 | リード挿入 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
8.0×11×3.25 |
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
コレクター電流 | IC | 0.05 | A |
コレクター電流 | ICP | 0.1 | A |
コレクター損失 | PC | 10 | W |
コレクター損失 | PC | 1.5 | W |
コレクター-ベース間電圧 | VCBO | 800 | V |
コレクター-エミッター間電圧 | VCEO | 800 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
トランジション周波数 (Typ.) | fT | IC=0.003A VCE=10V |
5.5 | MHz |
直流電流増幅率 (Min) | hFE | IC=0.007A VCE=5V |
15 | - |
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) | VCE(sat) | IB=4mA IC=0.02A |
1.0 | V |