Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

Diodi

Introduction

Diodes

Toshiba offre un ampio portafoglio di diodi che comprende i diodi a barriera Schottky ad alta velocità e bassa perdita (SBD) e i diodi per la protezione ESD per linee di segnale ad alta velocità.
Fabbricati con carburo di silicio (SiC), gli SBD SiC offrono una tensione di breakdown elevata, mai raggiunta con gli SBD di silicio (Si). Gli SBD SiC sono ideali per applicazioni di conversione della corrente ad alta efficienza e perdite minime, come gli alimentatori dei server e i sistemi di produzione di energia fotovoltaica.

Lineups

SiC Schottky Barrier Diodes

Diodi TVS (diodi di protezione ESD)

Diodi raddrizzatori

Diodi di commutazione

RF Diodes


Schottky Barrier
Diodes

Zener Diodes


Novità Altro

Novità Altro

Support

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.