Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

IC logici

汎用ロジックIC

Poiché un numero in rapida crescita di apparecchiature elettroniche sono state digitalizzate e collegate in rete, è cresciuta l'importanza degli IC logici standard, quali come i traslatori di livello e gli interruttori bus, soprattutto quelli con un'interfaccia migliorata. Toshiba vanta oltre 40 anni di esperienza negli IC logici general purpose e non solo offre circuiti integrati logici standard in package convenzionali, ma soddisfa rapidamente anche le nuove esigenze dei clienti.

 Toshiba offre IC logici a un gate, interruttori bus ad alta velocità (per USB 3.0, PCI Express 3.0, ecc.) e altri dispositivi in un package ultra-piccolo piedinato (1 × 1 mm fSV). Questo package è stato progettato per le applicazioni mobili, per contribuire a ridurre dimensioni e spessore e consentire il funzionamento a basse tensioni.

Lineup


Supporto

Novità Altro

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.