Contact us

Lineup di prodotto MOSFET

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

MOSFET

Introduzione

MOSFET

Toshiba offre un ampio portafoglio di MOSFET a VDSS bassa e media/alta in varie configurazioni circuitali e in vari package, dotati di alta velocità, elevate prestazioni, basse perdite, bassa resistenza di conduzione, package piccoli, ecc.

Toshiba ha decenni di esperienza nello sviluppo e nella produzione di MOSFET. I suoi principali prodotti comprendono la Serie DTMOS IV a tensione media e alta con un VDSS da 500 V a 800 V e la Serie UMOS a bassa tensione con VDSS da 12 V a 250 V.

Lineup

12 V – 300 V
MOSFET

400 V – 900 V
MOSFET

Automotive
MOSFET

MOSFET a bassa resistenza di conduzione

Tensione

Package

Up to 3.3×3.3mm2 (SMD Type)

Applicazioni / Finalità

MOSFET RF
Whitepaper
Nome argomento Data di rilascio
  • TO-247-4L
Descrive le caratteristiche del nuovo package e un'analisi di funzionamento tramite simulazione   in arrivo
  • e-tool
Utensili elettrici senza fili: Potenza di uscita elevata, funzionamento prolungato e fattori di forma più piccoli   in arrivo

Novità Altro

Supporto

MOSFET Whitepaper ed eBook Altro

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.