回路解説

ダストモニター

空気清浄機のIoT機器化が進むにつれて、空気清浄機に搭載されているダストセンサーは単に機器の制御のために用いられるだけでなく、そのデータをクラウド上へ送り、AIが様々なシーンを想定し最適な空気清浄機の運転を行います。センシングしたデータをクラウド上に送信するためには、有線、無線を問わずセンシング信号のデジタル化が必要です。センサー出力のアナログ信号をデジタル変換する際には、一般的にADコンバーター(以下、ADC)が使用されますが、精度よくデジタル変換を行うためのADC応用の重要指標のひとつとして、適切なレベルのアナログ信号を入力することがあげられます。ところが一般的に高精度なセンサーは繊細なセンシングエレメントを使用していることが多く、その出力信号は微小なアナログ信号となっていることも多くなっています。そのためセンサー出力をそのままADCに入力しても精度の良いデジタル変換が達成できないケースもあります。そのようなケースでオペアンプが使用されます。微小なセンサー出力のアナログ信号をADC入力に適切な信号レベルに増幅するためのオペアンプには、高精度な増幅を実現するために、オペアンプ自身のノイズ性能をきわめて小さくすることが求められます。当社はセンサー信号増幅用に最適な低ノイズレベルを持つCMOSオペアンプTC75S67TUをラインアップしています。

また、TC75S67TUの低ノイズ性能を発揮させるためには安定した電源供給も重要です。電源の安定性をより強固にするために、オペアンプ用の電源はその他電子回路の電源からは分離しておくことも推奨されます。当社のLDOレギュレーターTCR3UGシリーズを使用することで、低消費電流かつ高精度な電源供給が可能となります。TCR3UGシリーズは、標準で0.1Vステップの出力電圧をラインアップしていますので、システム内の電源状況やセンサー、ADCの仕様に合わせて最適な電圧を選択してください。

センサー信号増幅用に最適なCMOSオペアンプのTC75S67TUをラインアップしています。TC75S67TUは、入力換算雑音電圧6 nV/√Hz (f=1 kHz、GV=40 dB、標準) という低ノイズレベルを実現しています。

製品名

パッケージ名称
(幅×長さ×高さ mm)

製品概要

オンラインディスティ在庫検索

TC75S67TU

UFV
(2.0×2.1×0.7)

Ultra Low Noise Operational Amplifier,  VNI=6nV/√Hz (Typ.) (@VDD=2.5V, f=1kHz)

最先端のアナログ回路に必要とされる、低ノイズ、高リップル圧縮度(PSRR)、高出力電流時の安定性(負荷過渡応答)、低消費電流などの高性能要求に最適な製品を一般的な汎用パッケージから超小型パッケージまでラインアップしております。

製品名

パッケージ名称
(幅×長さ×高さ mm)

製品概要

オンラインディスティ在庫検索

TCR3UG50A

WCSP4F
(0.645×0.645×0.33)

Low quiescent current 0.34μA (Typ.) (@IOUT=0mA), VOUT=5.0V (Typ.), IOUT=300mA (Max)

その他の回路解説

電源管理

モーター駆動

その他のブロック図

操作部(Key/LEDの例)

Application / Air cleaner

操作部(タッチパネルの例)

Application / Air cleaner

メインモーター駆動部(ACモーター使用時)
ACモーターを用いた回路例

Application / Air cleaner

その他のテクニカルコンテンツ

産業用PLCでのデジタルI/O設計
15Mbps高速通信用フォトカプラー TLP2363を用いたデジタルI/Oソリューション
スイッチング電源の損失低減に貢献
オン抵抗と電荷量特性のトレードオフを改善した80V耐圧NチャネルMOSFET
大出力電源の高効率・低損失化に貢献
FRD:ファーストリカバリーダイオードと比べてリカバリー損失を大幅に削減
血糖値計ソリューション
小さなサイズで低消費電力と高精度測定を実現
監視カメラソリューション
用途の拡大に応え、高機能・高画質化が進んでいく
プログラマブルロジックコントローラー(PLC)ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定動作に貢献
サーモスタットソリューション
電子制御化の加速により、小さなサイズで高機能に進化中
空気清浄機ソリューション
高性能フィルターによる「ろ過」とIoT連携で汚れた空気をキレイに
IoTセンサーソリューション
超低消費電力と高精度センシングを小さなサイズに
電動歯ブラシソリューション
より良い口腔ケアを手に入れるためには?
ワイヤレスイヤホンソリューション
ワイヤレスイヤホンの小さなバッテリーで長時間動作の実現を
エアコン用半導体ソリューション
電力消費を増大させることなく空調性能を高めるためには?
スマートスピーカーソリューション
ディスプレーやカメラの追加でホームネットワークのハブへ
サーバー用半導体ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定稼働に貢献
ソリッドステートドライブ(SSD)ソリューション
小型軽量化に加えて、高信頼性、長寿命の実現に向けて
スマートウォッチソリューション
より多い機能、より長い動作時間を、より小さなサイズで
コードレス電動工具ソリューション
軽く作業性がよく、稼働時間の長い電動工具の実現に向けて
別ウインドウにて開きます