回路解説

モーター駆動回路 ブロック図例

空気清浄機ではモーターが用いられるシーンが多く、集塵や送風、そして除湿機能が付いている場合にはコンプレッサーがあげられます。かつてはACモーターが使われることがほとんどでしたが、空気清浄機のスリム化・省エネ化が進むにつれて、BLDCモーターが使われるようになりました。BLDCモーターは省エネ、長寿命、低騒音、小型・軽量などの特長があります。BLDCモーター化による省エネ効果は大きく、ACモーターからの置き換えが進み、特に制御性を要求される機能や常時使用し長寿命が求められる部位は、置き換えの主役を担っています。BLDCモーターを高効率で制御するためには、駆動に必要な機能を1パッケージ化したインテリジェントパワーICが適しています。

高耐圧インテリジェントパワーICは、最新の高耐圧微細SOI(Silicon On Insulator)プロセスならびに小型面実装パッケージを採用することで、低スイッチング損失かつ少数の周辺部品により小型・高効率のBLDCモーター駆動を可能にします。

製品名

パッケージ名称
(幅×長さ×高さ mm)

製品概要

オンラインディスティ在庫検索

TPD4162F

HSSOP31
(17.5×11.93×2.2)

600V 3-phase Full bridge BLDC Motor Driver, VBB=600V (Max), IOUT=0.7A (Max), VCC=17.5V (Max)

その他の回路解説

電源管理

ダストモニター

その他のブロック図

操作部(Key/LEDの例)

Application / Air cleaner

操作部(タッチパネルの例)

Application / Air cleaner

メインモーター駆動部(ACモーター使用時)
ACモーターを用いた回路例

Application / Air cleaner

その他のテクニカルコンテンツ

産業用PLCでのデジタルI/O設計
15Mbps高速通信用フォトカプラー TLP2363を用いたデジタルI/Oソリューション
スイッチング電源の損失低減に貢献
オン抵抗と電荷量特性のトレードオフを改善した80V耐圧NチャネルMOSFET
大出力電源の高効率・低損失化に貢献
FRD:ファーストリカバリーダイオードと比べてリカバリー損失を大幅に削減
血糖値計ソリューション
小さなサイズで低消費電力と高精度測定を実現
監視カメラソリューション
用途の拡大に応え、高機能・高画質化が進んでいく
プログラマブルロジックコントローラー(PLC)ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定動作に貢献
サーモスタットソリューション
電子制御化の加速により、小さなサイズで高機能に進化中
空気清浄機ソリューション
高性能フィルターによる「ろ過」とIoT連携で汚れた空気をキレイに
IoTセンサーソリューション
超低消費電力と高精度センシングを小さなサイズに
電動歯ブラシソリューション
より良い口腔ケアを手に入れるためには?
ワイヤレスイヤホンソリューション
ワイヤレスイヤホンの小さなバッテリーで長時間動作の実現を
エアコン用半導体ソリューション
電力消費を増大させることなく空調性能を高めるためには?
スマートスピーカーソリューション
ディスプレーやカメラの追加でホームネットワークのハブへ
サーバー用半導体ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定稼働に貢献
ソリッドステートドライブ(SSD)ソリューション
小型軽量化に加えて、高信頼性、長寿命の実現に向けて
スマートウォッチソリューション
より多い機能、より長い動作時間を、より小さなサイズで
コードレス電動工具ソリューション
軽く作業性がよく、稼働時間の長い電動工具の実現に向けて
別ウインドウにて開きます