回路解説

Example of Power Management Block Diagram

空気清浄機の電源管理は、モーターを回転させなければならない高電圧から、様々な機能を実現するために搭載される電子回路、センサーなどそれぞれ必要とされる低電圧まで広い電源電圧をカバーしなければなりません。特に微細なプロセスで製造されたMCUやワイヤレスSoCやセンサーなど、性能を最大限に発揮するためには電源ラインから回ってくるノイズ等にも気を配らなければなりません。このような電源管理には複合電源(PMIC)が有効ですが、製品の低価格化が進み電源回路としてはAC-DCコンバーターから電源電圧を落としていく方法が一般的で、それぞれの所望の電圧にするためのレギュレーターと、高性能な電源を必要とするケースではLDOレギュレーターなどの高機能なディスクリートのパワーマネージメントICを使用することで解決できることがあります。当社のLDOレギュレーターは高いリップル圧縮度による出力電圧のノイズ低減や高速の負荷過渡応答性能を備えたラインアップで高性能な電源供給を実現します。さらに、AC-DCコンバーターに用いられるスイッチングダイオードや、モーターへの電源供給のためのバイポーラートランジスターなどのディスクリート製品を組み合わせることで、システム内の様々な電源供給を実現することができます。

当社は電源設計を支援するため、スイッチング電源回路ライブラリーを公開しています。またリファレンスデザインセンターでは、各種電源の設計実例を公開しており、様々な電源回路における高効率化の設計アイデアを提供しています。いずれも無償でご利用いただけますので、電源設計の一助としてご活用ください。

スイッチング電源回路ライブラリー
最適な回路とMOSFETを簡単に選択 OrCAD®、LTspice®環境で使用できる回路データをダウンロードできます

リファレンスデザインセンター
セット設計に流用可能な各種のリファレンスデザインを提供

最先端のアナログ回路に必要とされる、低ノイズ、高リップル圧縮度(PSRR)、高出力電流時の安定性(負荷過渡応答)、低消費電流などの高性能要求に最適な製品を一般的な汎用パッケージから超小型パッケージまでラインアップしております。

製品名 パッケージ名称
(幅×長さ×高さ mm)

製品概要

オンラインディスティ在庫検索

TCR3UG30A

WCSP4F
(0.65×0.65×0.33)

Low quiescent current 0.34μA (Typ.) (@IOUT=0mA), VOUT=3.0V (Typ.), IOUT=300mA (Max)

高密度実装に適した小型面実装パッケージを中心に、幅広いラインアップを展開しています。面実装タイプのM-FLATTMパッケージ品は、従来リードタイプに比べて低背化、機器の省スペース化に貢献します。逆電圧200~1000V / 平均順電流 0.5~3Aのラインアップがあり、要求に合わせた素子選定が可能です。

製品名

パッケージ名称
(幅×長さ×高さ mm)

製品概要

オンラインディスティ在庫検索

CMG06A

M-FLAT
(2.4×4.7×0.98)

IF(AV)=1.0A (Max)

VRRM=600V (Max)

多彩な超小型面実装タイプの小信号トランジスターから、リードタイプパッケージ搭載のパワートランジスターまで、低飽和タイプ・大電流タイプ・超高速対応など様々なラインアップを揃えております。

製品名

パッケージ名称
(幅×長さ×高さ mm)

製品概要

オンラインディスティ在庫検索

2SC6026CT

SOT-883 (CST3)
(1.0×0.6×0.38)

PNP, VCEO=50V (Max),

 IC=0.1A (Max),

 hFE=120~400 (@IC=0.002A, VCE=6V)

その他の回路解説

モーター駆動

ダストモニター

その他のブロック図

操作部(Key/LEDの例)

Application / Air cleaner

操作部(タッチパネルの例)

Application / Air cleaner

メインモーター駆動部(ACモーター使用時)
ACモーターを用いた回路例

Application / Air cleaner

その他のテクニカルコンテンツ

産業用PLCでのデジタルI/O設計
15Mbps高速通信用フォトカプラー TLP2363を用いたデジタルI/Oソリューション
スイッチング電源の損失低減に貢献
オン抵抗と電荷量特性のトレードオフを改善した80V耐圧NチャネルMOSFET
大出力電源の高効率・低損失化に貢献
FRD:ファーストリカバリーダイオードと比べてリカバリー損失を大幅に削減
血糖値計ソリューション
小さなサイズで低消費電力と高精度測定を実現
監視カメラソリューション
用途の拡大に応え、高機能・高画質化が進んでいく
プログラマブルロジックコントローラー(PLC)ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定動作に貢献
サーモスタットソリューション
電子制御化の加速により、小さなサイズで高機能に進化中
空気清浄機ソリューション
高性能フィルターによる「ろ過」とIoT連携で汚れた空気をキレイに
IoTセンサーソリューション
超低消費電力と高精度センシングを小さなサイズに
電動歯ブラシソリューション
より良い口腔ケアを手に入れるためには?
ワイヤレスイヤホンソリューション
ワイヤレスイヤホンの小さなバッテリーで長時間動作の実現を
エアコン用半導体ソリューション
電力消費を増大させることなく空調性能を高めるためには?
スマートスピーカーソリューション
ディスプレーやカメラの追加でホームネットワークのハブへ
サーバー用半導体ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定稼働に貢献
ソリッドステートドライブ(SSD)ソリューション
小型軽量化に加えて、高信頼性、長寿命の実現に向けて
スマートウォッチソリューション
より多い機能、より長い動作時間を、より小さなサイズで
コードレス電動工具ソリューション
軽く作業性がよく、稼働時間の長い電動工具の実現に向けて
別ウインドウにて開きます