血糖値計ソリューション

小さなサイズで低消費電力と高精度測定を実現
血糖値計ソリューション

健康を維持するために炭水化物や糖質をコントロールしてダイエットがしたいなど、ご自身で血糖値を定期的に測定して把握しておきたいという方々にとって必要になるのが、いつでも自宅で測定できる血糖値計です。血糖値計の機能は年々進歩しており、より簡単に、より正確に測定できるようになってきています。その測定精度は少しずつ高まってきており、それに準じて血糖値計には精度向上が強く求められてきています。さらには、日々測定した血糖値を記録する機能や、パソコンやスマートフォンとの連動などの追加機能も搭載されはじめています。当社では血糖値を精度よく測定するためのセンサー信号をより高精度に増幅するための低ノイズCMOSオペアンプ、血糖値計内部の複雑な電子回路を効率的に動作させるための電源管理の実現に向けたLDOレギュレーター、外部からの静電気から血糖値計を保護するためのTVSダイオード(ESD保護ダイオード)をラインアップしています。これらの半導体は小型軽量パッケージに搭載されており、血糖値計の高精度化、高機能化に向けて基板スペースの削減に貢献します。

ソリューションの特長

  • 低ノイズCMOSオペアンプによる微小センサー信号の高精度な増幅
  • 省エネ化のためにLDOレギュレーターの動作電流を低減し、低電力動作に貢献
  • スイッチングノイズを除去して安定した電源供給によりセンサー信号の高精度処理が可能
  • 機能追加による基板スペースの削減を、小型軽量パッケージでサポート
  • アプリケーションノート、リファレンスデザインなど設計省力化に有効な資料をwebで公開

センサー入力

電源供給

その他のブロック図

サージ電圧保護
スイッチボタンやディスプレーなどの信号ラインの保護回路例

Application / Blood Glucose Meter

制御用MCU電源
MCUやメモリーの電源供給回路例

Application / Blood Glucose Meter

その他のテクニカルコンテンツ

監視カメラソリューション
用途の拡大に応え、高機能・高画質化が進んでいく
プログラマブルロジックコントローラー(PLC)ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定動作に貢献
サーモスタットソリューション
電子制御化の加速により、小さなサイズで高機能に進化中
空気清浄機ソリューション
高性能フィルターによる「ろ過」とIoT連携で汚れた空気をキレイに
IoTセンサーソリューション
超低消費電力と高精度センシングを小さなサイズに
電動歯ブラシソリューション
より良い口腔ケアを手に入れるためには?
ワイヤレスイヤホンソリューション
ワイヤレスイヤホンの小さなバッテリーで長時間動作の実現を
エアコン用半導体ソリューション
電力消費を増大させることなく空調性能を高めるためには?
スマートスピーカーソリューション
ディスプレーやカメラの追加でホームネットワークのハブへ
サーバー用半導体ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定稼働に貢献
ソリッドステートドライブ(SSD)ソリューション
小型軽量化に加えて、高信頼性、長寿命の実現に向けて
スマートウォッチソリューション
より多い機能、より長い動作時間を、より小さなサイズで
コードレス電動工具ソリューション
軽く作業性がよく、稼働時間の長い電動工具の実現に向けて
別ウインドウにて開きます