電動歯ブラシソリューション

より良い口腔ケアを手に入れるためには?
Electric Toothbrush Solution

電動歯ブラシは細かい歯みがきができない障害者、お年寄り、病人向けに開発されました。近年ではヘルスケア、オーラルケアへの意識が高まるとともにさらに進化しつつあります。電動歯ブラシの大きな特徴の一つとしてブラッシング速度がありますが、そこにはモーターの進化、モーター制御回路や電源回路の進化が大きな役割を果たしています。さらには「人工知能ブラッシング認知機能」を搭載し、本体に搭載されているセンサーがブラッシングを認知、AIが数千人分のブラッシングパターンと照合し、リアルタイムでスマホにブラッシングガイドを表示する機能まで検討されています。電動歯ブラシのブラッシング速度向上と高機能化による長時間駆動は、電池駆動である電動歯ブラシにとっては相反する技術課題となっています。当社では電動歯ブラシ内部の高速ブラッシングのためのモーター制御最適化の実現に向けたMOSFET、ショットキーバリアダイオードやオペアンプ、電源品質がクリティカルなMCUやBluetooth SoCなどの電源安定性を向上させるための電源マネジメント実現に向けたLDOレギュレーターをラインアップしています。これらの半導体は小型軽量パッケージに搭載されており、電動歯ブラシの高機能化に向けて基板スペースの削減に貢献し、将来の電動歯ブラシでより良い口腔ケアの実現に貢献します。

ソリューションの特長

  • モーター駆動用素子の低オン抵抗化により電力利用効率を向上
  • ショットキーバリアダイオードの順電圧と逆電流の低減でモーターでの低損失を実現
  • 機能追加による基板スペースの削減を、小型軽量パッケージでサポート
  • 省エネ化のためにLDOレギュレーターの動作電流を低減し、低電力動作に貢献
  • アプリケーションノート、リファレンスデザインなど設計省力化に有効な資料をwebで公開

モーター駆動

電源供給

その他のブロック図

モーター制御部(2)
ヘッド振動用のモーター制御回路例(2)

Application / Electric Toothbrush

LED駆動部
動作状態表示用のLED駆動回路例

Application / Electric Toothbrush

ワイヤレス給電受電部 整流回路
ワイヤレス給電用の整流回路例

Application / Electric Toothbrush

バッテリーマネジメント
バッテリー充放電システムの電源監視回路例

Application / Electric Toothbrush

その他のテクニカルコンテンツ

血糖値計ソリューション
小さなサイズで低消費電力と高精度測定を実現
監視カメラソリューション
用途の拡大に応え、高機能・高画質化が進んでいく
プログラマブルロジックコントローラー(PLC)ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定動作に貢献
サーモスタットソリューション
電子制御化の加速により、小さなサイズで高機能に進化中
空気清浄機ソリューション
高性能フィルターによる「ろ過」とIoT連携で汚れた空気をキレイに
IoTセンサーソリューション
超低消費電力と高精度センシングを小さなサイズに
ワイヤレスイヤホンソリューション
ワイヤレスイヤホンの小さなバッテリーで長時間動作の実現を
エアコン用半導体ソリューション
電力消費を増大させることなく空調性能を高めるためには?
スマートスピーカーソリューション
ディスプレーやカメラの追加でホームネットワークのハブへ
サーバー用半導体ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定稼働に貢献
ソリッドステートドライブ(SSD)ソリューション
小型軽量化に加えて、高信頼性、長寿命の実現に向けて
スマートウォッチソリューション
より多い機能、より長い動作時間を、より小さなサイズで
コードレス電動工具ソリューション
軽く作業性がよく、稼働時間の長い電動工具の実現に向けて
別ウインドウにて開きます