回路解説

バッテリー駆動システム内の電源供給回路例

二次電池による電動歯ブラシの電源マネジメントにおいては、モーター動作時に発生する急峻な電流変動においても電圧変動が最小になる過渡応答性と、モーター回転時に発生するノイズが電源ラインに与える影響を如何に低減するかが最大のポイントとなります。MCUやBluetooth SoC、アナログ信号を扱うICに供給する電源がシステム動作中に不安定になることやノイズが入ることはシステムの誤動作につながります。これらの状況を回避するためにLDOを用いることは、低電圧/大電流モーター制御を担うMCUやBluetooth SoCなどには特に重要です。

低ドロップアウト、低消費電流などの高性能要求に最適な製品を一般的な汎用パッケージから超小型パッケージまでラインアップしております。

製品名

パッケージ名称
(幅×長さ×高さ mm)

製品概要

オンラインディスティ在庫検索

TCR5BM10A

DFN5B
(1.2×1.2×0.38)

Low Drop-Out 95mV (Typ.) (@IOUT=500mA), VOUT=1.0V (Typ.), IOUT=500mA (Max)

TCR5BM12A

DFN5B
(1.2×1.2×0.38)

Low Drop-Out 105mV (Typ.) (@IOUT=500mA), VOUT=1.2V (Typ.), IOUT=500mA (Max)

TCR3UG12A

WCSP4F
(0.645×0.645×0.33)

Low quiescent current 0.34μA (Typ.) (@IOUT=0mA), VOUT=1.2V (Typ.), IOUT=300mA (Max)

TCR3UG15A

WCSP4F
(0.645×0.645×0.33)

Low quiescent current 0.34μA (Typ.) (@IOUT=0mA), VOUT=1.5V (Typ.), IOUT=300mA (Max)

その他の回路解説

モーター駆動

その他のブロック図

モーター制御部(2)
ヘッド振動用のモーター制御回路例(2)

Application / Electric Toothbrush

LED駆動部
動作状態表示用のLED駆動回路例

Application / Electric Toothbrush

ワイヤレス給電受電部 整流回路
ワイヤレス給電用の整流回路例

Application / Electric Toothbrush

バッテリーマネジメント
バッテリー充放電システムの電源監視回路例

Application / Electric Toothbrush

その他のテクニカルコンテンツ

血糖値計ソリューション
小さなサイズで低消費電力と高精度測定を実現
監視カメラソリューション
用途の拡大に応え、高機能・高画質化が進んでいく
プログラマブルロジックコントローラー(PLC)ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定動作に貢献
サーモスタットソリューション
電子制御化の加速により、小さなサイズで高機能に進化中
空気清浄機ソリューション
高性能フィルターによる「ろ過」とIoT連携で汚れた空気をキレイに
IoTセンサーソリューション
超低消費電力と高精度センシングを小さなサイズに
電動歯ブラシソリューション
より良い口腔ケアを手に入れるためには?
ワイヤレスイヤホンソリューション
ワイヤレスイヤホンの小さなバッテリーで長時間動作の実現を
エアコン用半導体ソリューション
電力消費を増大させることなく空調性能を高めるためには?
スマートスピーカーソリューション
ディスプレーやカメラの追加でホームネットワークのハブへ
サーバー用半導体ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定稼働に貢献
ソリッドステートドライブ(SSD)ソリューション
小型軽量化に加えて、高信頼性、長寿命の実現に向けて
スマートウォッチソリューション
より多い機能、より長い動作時間を、より小さなサイズで
コードレス電動工具ソリューション
軽く作業性がよく、稼働時間の長い電動工具の実現に向けて
別ウインドウにて開きます