IoTセンサーソリューション

超低消費電力と高精度センシングを小さなサイズに
IoTセンサーソリューション

IoT(Internet of Things)は、インターネット経由であらゆる機器の状態をセンシングすることにより、さまざまなシステムの状態を最適に維持するための基礎となるデータの収集に活用されます。特にフロントエンドのエッジノードデバイスとしてのセンサーは、センシングからクラウドへのデータ通信まで行う必要がありますが、商用電源の確保が困難な場所にも設置されることが考えられるため、システムに必要とされるセンサー精度を維持しつつ超低消費電力での動作が求められます。当社はこれらの要求に最適な、低消費電力動作が可能な超低ノイズCMOSオペアンプや、LDOレギュレーターなどのパワーマネージメントICをラインアップしています。また商用電源からの電力供給用のAC-DC電源向けに、最新世代プロセスを採用したMOSFETや、SiCショットキーバリアダイオード、IC出力のフォトカプラーもラインアップしており、さまざまなIoTセンサー機器の高性能化をサポートします。

ソリューションの特長

  • 超低ノイズCMOSオペアンプによる微小センサー信号の高精度な増幅
  • 超低消費電流LDOレギュレーターによる消費電力低減
  • 超小型パッケージを採用した製品による基板サイズの小型化
  • 高効率AC-DC電源の構築
  • アプリケーションノート、リファレンスデザインなど設計省力化に有効な資料をwebで公開

センサー入力

AC-DC電源

その他のブロック図

AC-DC フォワード電源供給
フォワード方式を用いたAC-DCコンバーター回路例

Application / IoT Sensor

マイクロホン増幅器
音声認識用のマイクロホン回路例

Application / IoT Sensor

メイン制御部

Application / IoT Sensor

LED 駆動
動作状態表示用のLED駆動回路例

Application / IoT Sensor

その他のテクニカルコンテンツ

血糖値計ソリューション
小さなサイズで低消費電力と高精度測定を実現
監視カメラソリューション
用途の拡大に応え、高機能・高画質化が進んでいく
プログラマブルロジックコントローラー(PLC)ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定動作に貢献
サーモスタットソリューション
電子制御化の加速により、小さなサイズで高機能に進化中
空気清浄機ソリューション
高性能フィルターによる「ろ過」とIoT連携で汚れた空気をキレイに
電動歯ブラシソリューション
より良い口腔ケアを手に入れるためには?
ワイヤレスイヤホンソリューション
ワイヤレスイヤホンの小さなバッテリーで長時間動作の実現を
エアコン用半導体ソリューション
電力消費を増大させることなく空調性能を高めるためには?
スマートスピーカーソリューション
ディスプレーやカメラの追加でホームネットワークのハブへ
サーバー用半導体ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定稼働に貢献
ソリッドステートドライブ(SSD)ソリューション
小型軽量化に加えて、高信頼性、長寿命の実現に向けて
スマートウォッチソリューション
より多い機能、より長い動作時間を、より小さなサイズで
コードレス電動工具ソリューション
軽く作業性がよく、稼働時間の長い電動工具の実現に向けて
別ウインドウにて開きます