回路解説

カメラモジュール電源 ブロック図例

CMOSセンサーを使用したカメラモジュールは、高画素化や動画の高画質化に対応していきますます高性能化が進んでいます。カメラモジュールは一般的にアナログ、デジタル、I/Oの3つの機能に分かれており、それぞれの機能で必要とされる電源電圧が異なることがあります。またシステムの求める高性能な撮影を実現するためには、瞬間的な電流の増加や、その際の電源変動の最小化など、高性能な電源供給が必要とされます。当社のLDOレギュレーターは、供給電流が大きくなっても供給電圧を維持するための低ドロップアウト特性や、急しゅんな電流の増加、減少に伴う出力電圧の変動を最小化する負荷過渡応答特性、さらには電源ラインに重畳されているリップルを高度に圧縮するリップルリジェクション特性にも優れています。小型軽量のLGAパッケージや、WCSPパッケージを採用しており、カメラモジュールのすぐ隣に実装することができます。

優れた低ノイズ特性、出力電圧の安定性、低消費電力、小型パッケージを特長とし、ローカルレギュレーションの高性能化にミートする様々な製品を提供いたします。

製品名

パッケージ名称
(幅×長さ×高さ mm)

製品概要

オンラインディスティ在庫検索

TCR5BM12A

DFN5B
(1.2×1.2×0.38)

Low Dropout 105mV (Typ.) (@IOUT=500mA), VOUT=1.2 V (Typ.), IOUT=500 mA (Max)

TCR3UG12A

WCSP4F
(0.645×0.645×0.33)

Low quiescent current 0.34μA (Typ.) (@IOUT=0mA), VOUT=1.2V (Typ.), IOUT=300mA (Max)

TCR3UG18A

WCSP4F
(0.645×0.645×0.33)

Low quiescent current 0.34μA (Typ.) (@IOUT=0mA), VOUT=1.8V (Typ.), IOUT=300mA (Max)

TCR3UG28A

WCSP4F
(0.645×0.645×0.33)

Low quiescent current 0.34μA (Typ.) (@IOUT=0mA), VOUT=2.8V (Typ.), IOUT=300mA (Max)

TCR3UG33A

WCSP4F
(0.645×0.645×0.33)

Low quiescent current 0.34μA (Typ.) (@IOUT=0mA), VOUT=3.3V (Typ.), IOUT=300mA (Max)

外部からのサージ電圧によるデバイスの破壊や誤動作を防止、小型パッケージに1ラインから4ラインまでの保護用ダイオードをラインアップしており、独自のプロセス技術により高い静電耐量と回路保護性能を実現しています。

製品名

パッケージ名称
(幅×長さ×高さ mm)

製品概要

オンラインディスティ在庫検索

DF2B5M4CT

SOD-882 (CST2)
(1.0×0.6×0.38)

VRMW=+/-3.6 V, VESD=+/-20 kV, IPP=2 A, Ct=0.3 pF

DF2B7ASL

SOD-962 (SL2)
(0.62×0.32×0.3)

VRMW=+/-5.5 V, VESD=+/-30 kV, Ct=8.5 pF

その他の回路解説

電源管理

その他のブロック図

カメラモーションソリューション

Application / Smart speaker

電源部

Application / Smart speaker

Wi-Fi/Bluetooth ソリューション
外部デバイスとの無線通信回路例

Application / Smart speaker

周囲光センサー
周囲光センサーの回路例

Application / Smart speaker

LCDバックライト(高電圧ドライブ)
LCD用バックライトの駆動回路例

Application / Smart speaker

LCDバックライト(中/低電圧ドライブ)
LCD用バックライトの駆動回路例

Application / Smart speaker

その他のテクニカルコンテンツ

血糖値計ソリューション
小さなサイズで低消費電力と高精度測定を実現
監視カメラソリューション
用途の拡大に応え、高機能・高画質化が進んでいく
プログラマブルロジックコントローラー(PLC)ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定動作に貢献
サーモスタットソリューション
電子制御化の加速により、小さなサイズで高機能に進化中
空気清浄機ソリューション
高性能フィルターによる「ろ過」とIoT連携で汚れた空気をキレイに
IoTセンサーソリューション
超低消費電力と高精度センシングを小さなサイズに
電動歯ブラシソリューション
より良い口腔ケアを手に入れるためには?
ワイヤレスイヤホンソリューション
ワイヤレスイヤホンの小さなバッテリーで長時間動作の実現を
エアコン用半導体ソリューション
電力消費を増大させることなく空調性能を高めるためには?
スマートスピーカーソリューション
ディスプレーやカメラの追加でホームネットワークのハブへ
サーバー用半導体ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定稼働に貢献
ソリッドステートドライブ(SSD)ソリューション
小型軽量化に加えて、高信頼性、長寿命の実現に向けて
スマートウォッチソリューション
より多い機能、より長い動作時間を、より小さなサイズで
コードレス電動工具ソリューション
軽く作業性がよく、稼働時間の長い電動工具の実現に向けて
別ウインドウにて開きます