回路解説

電源管理回路 ブロック図例

電源管理は、スマートスピーカーのような多機能機器では必須です。様々な機能を実現するために搭載される電子回路、センサーなどはそれぞれ必要とされる電源電圧が異なり、微細なプロセスで製造されたSoCやセンサーなどの性能を最大限に発揮するためには電源ラインから回ってくるノイズ等にも気を配らなければなりません。一般的にこのような機器の電源管理には専用のSoCであるPMICを使用しますが、PMIC以上の高性能な電源を必要とするケースでは、LDOレギュレーターやロードスイッチICなどの高機能なディスクリートのパワーマネージメントICを使用することで解決できることがあります。当社のLDOレギュレーターやロードスイッチICはディスクリートのパワーマネージメントICとして高性能な電源供給を実現します。さらには低消費電力化が可能な製品や、超小型パッケージに搭載した製品もラインアップされており、システムの要求に応じた選択が可能です。PMICとディスクリートのパワーマネージメントICをうまく組み合わせて活用することで強固な電源管理を実現してください。

当社のeFuse ICは、超高速短絡保護回路や過電流、過電圧・突入電流抑制などの各種保護機能をワンパッケージで実現しています。また、IEC62368−1(G.9)を取得しているので、従来よりも簡単で強力な保護回路を提供することができます。

優れた低ノイズ特性、出力電圧の安定性、低消費電力、小型パッケージを特長とし、ローカルレギュレーションの高性能化にミートする様々な製品を提供いたします。

製品名

パッケージ名称
(幅×長さ×高さ mm)

製品概要

オンラインディスティ在庫検索

TCR3UG18A

WCSP4F
(0.65×0.65×0.33)

Low quiescent current 0.34μA (Typ.) (@IOUT=0mA), VOUT=1.8V (Typ.), IOUT=300mA (Max)

TCR3UG33A

WCSP4F
(0.65×0.65×0.33)

Low quiescent current 0.34μA (Typ.) (@IOUT=0mA), VOUT=3.3V (Typ.), IOUT=300mA (Max)

TCR15AG09

WCSP6F
(0.8×1.2×0.33)

Low Dropout 120mV (Typ.) (@IOUT=1500mA), VOUT=0.9V (Typ.), IOUT=1.5A (Max)

TCR15AG10

WCSP6F
(0.8×1.2×0.33)

Low Dropout 125mV (Typ.) (@IOUT=1500mA), VOUT=0.9V (Typ.), IOUT=1.5A (Max)

TCR15AGADJ

WCSP6F
(0.8×1.2×0.33)

Low Dropout and adjustable output voltage type, VOUT=0.6 to 3.6 V, IOUT=1.5A (Max)

小型、低電圧動作、低オン抵抗、低消費電流の特長を持ち、従来の回路に比べて大幅な小型化と省電力化に貢献します。

製品名

パッケージ名称
(幅×長さ×高さ mm)

製品概要

オンラインディスティ在庫検索

TCK111G

WCSP6C
(1.0×1.5×0.5)

VIN=5.5 V, IOUT (DC) =3 A (Max), N-ch, Reverse current protection

TCK206G

WCSP4C
(0.9×0.9×0.5)

VIN=3.6 V, IOUT (DC) =2 A (Max), N-ch, Reverse current protection

電源ラインに必要なほぼ全ての保護機能を1パッケージで実現し、ロバスト設計の簡易化、小実装面積に貢献します。

製品名

パッケージ名称
(幅×長さ×高さ mm)

製品概要

オンラインディスティ在庫検索

TCKE805NA

WSON10B
(3.0×3.0×0.75)

Auto retry type,

RON=28 mΩ, IOUT (DC) =5.0 A (Max) ,

VOVC (Clump Voltage) = 6.0 V

TCKE805NL

WSON10B
(3.0×3.0×0.75)

Latch type,

RON=28 mΩ, IOUT (DC) =5.0 A (Max) ,

VOVC (Clump Voltage) = 6.0 V

外部からのサージ電圧によるデバイスの破壊や誤動作を防止、小型パッケージに1ラインから4ラインまでの保護用ダイオードをラインアップしており、独自のプロセス技術により高い静電耐量と回路保護性能を実現しています。

製品名

パッケージ名称
(幅×長さ×高さ mm)

製品概要

オンラインディスティ在庫検索

DF2B6M4CT

SOD-882 (CST2)
(1.0×0.6×0.38)

VRMW=+/-3.6 V, VESD=+/-20 kV, IPP=2 A, Ct=0.3 pF

DF2B7ASL

SOD-962 (SL2)
(0.62×0.32×0.3)

VRMW = +/-5.5V, VESD = +/-30kV, IPP = 4A, Ct = 8.5pF

その他の回路解説

カメラモジュール電源

その他のブロック図

カメラモーションソリューション

Application / Smart speaker

電源部

Application / Smart speaker

Wi-Fi/Bluetooth ソリューション
外部デバイスとの無線通信回路例

Application / Smart speaker

周囲光センサー
周囲光センサーの回路例

Application / Smart speaker

LCDバックライト(高電圧ドライブ)
LCD用バックライトの駆動回路例

Application / Smart speaker

LCDバックライト(中/低電圧ドライブ)
LCD用バックライトの駆動回路例

Application / Smart speaker

その他のテクニカルコンテンツ

血糖値計ソリューション
小さなサイズで低消費電力と高精度測定を実現
監視カメラソリューション
用途の拡大に応え、高機能・高画質化が進んでいく
プログラマブルロジックコントローラー(PLC)ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定動作に貢献
サーモスタットソリューション
電子制御化の加速により、小さなサイズで高機能に進化中
空気清浄機ソリューション
高性能フィルターによる「ろ過」とIoT連携で汚れた空気をキレイに
IoTセンサーソリューション
超低消費電力と高精度センシングを小さなサイズに
電動歯ブラシソリューション
より良い口腔ケアを手に入れるためには?
ワイヤレスイヤホンソリューション
ワイヤレスイヤホンの小さなバッテリーで長時間動作の実現を
エアコン用半導体ソリューション
電力消費を増大させることなく空調性能を高めるためには?
スマートスピーカーソリューション
ディスプレーやカメラの追加でホームネットワークのハブへ
サーバー用半導体ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定稼働に貢献
ソリッドステートドライブ(SSD)ソリューション
小型軽量化に加えて、高信頼性、長寿命の実現に向けて
スマートウォッチソリューション
より多い機能、より長い動作時間を、より小さなサイズで
コードレス電動工具ソリューション
軽く作業性がよく、稼働時間の長い電動工具の実現に向けて
別ウインドウにて開きます