ソリッドステートドライブ(SSD)ソリューション

小型軽量化に加えて、高信頼性、長寿命の実現に向けて
ソリッドステートドライブ(SSD)ソリューション

ストレージ市場はHDDとSSDの2分野があり、パソコンにおけるストレージの動向は小型軽量である事、応答速度が速い事、ならびに大容量かつ低コスト化が実現されたことからSSDがその地位を確固たるものにして来ました。今日、5Gネットワークがベースとなる社会が到来し、IoTの普及が加速することで、多種多様の膨大なデータがクラウド上に蓄積されます。取り扱う情報量が飛躍的に増加するにつれて、大容量、高速、高信頼性の記憶装置に対するニーズも飛躍的に高まっており、エンタープライズにおけるストレージも今後SSDの普及が見込まれています。エンタープライズ用途でのストレージは重要なデータを確実に保護しなければならず、ホットプラグ時の外部ESD、異常な入力電圧、過電圧サージから回路を保護することも重要です。当社の高性能な保護機能を持つeFuse ICやTVSダイオード(ESD保護ダイオード)を使用することで、外部からのESD、ノイズならびにホットプラグ時のノイズからシステムを最大限保護することが出来ます。これに加え、常時稼働しているSSDの安定かつ確実な電源供給に重要であるロードスイッチIC、MOSFET、LDOレギュレーターなど高性能な半導体製品を提供することでSSDの小型軽量化、高信頼性、長寿命に貢献しています。

ソリューションの特長

  • ホットプラグ時のノイズにも対応した強固な電源保護ソリューションの提供
  • システムの省エネルギー化のためにパワーマネージメントICの動作電流を低減し、低電力動作に貢献
  • あくなき機器の小型軽量化に向け、パッケージの小型化により基板スペースと重量を削減
  • 新しい安全規格(IEC-62368-1)への対応(eFuse IC)
  • アプリケーションノート、リファレンスデザインなど設計省力化に有効な資料をwebで公開

電源保護

電源管理

その他のブロック図

信号部 信号系統
外部コネクターからのESDに対するデバイス保護回路例

Application / Solid State Drive

信号部 レベルシフト(1)
MOSFETを使用した電圧レベル変換回路例

Application / Solid State Drive

信号部 レベルシフト(2)
ロジックICを使用した電圧レベル変換回路例

Application / Solid State Drive

その他のテクニカルコンテンツ

血糖値計ソリューション
小さなサイズで低消費電力と高精度測定を実現
監視カメラソリューション
用途の拡大に応え、高機能・高画質化が進んでいく
プログラマブルロジックコントローラー(PLC)ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定動作に貢献
サーモスタットソリューション
電子制御化の加速により、小さなサイズで高機能に進化中
空気清浄機ソリューション
高性能フィルターによる「ろ過」とIoT連携で汚れた空気をキレイに
IoTセンサーソリューション
超低消費電力と高精度センシングを小さなサイズに
電動歯ブラシソリューション
より良い口腔ケアを手に入れるためには?
ワイヤレスイヤホンソリューション
ワイヤレスイヤホンの小さなバッテリーで長時間動作の実現を
エアコン用半導体ソリューション
電力消費を増大させることなく空調性能を高めるためには?
スマートスピーカーソリューション
ディスプレーやカメラの追加でホームネットワークのハブへ
サーバー用半導体ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定稼働に貢献
スマートウォッチソリューション
より多い機能、より長い動作時間を、より小さなサイズで
コードレス電動工具ソリューション
軽く作業性がよく、稼働時間の長い電動工具の実現に向けて
別ウインドウにて開きます