回路解説

電源入力部の各種保護回路例

電源供給においては外部ESD、入力電源の異常、ホットプラグ時の過電圧サージが問題となることがよくあります。これらの損傷から貴重なデータを保護することが設計上求められます。

当社のeFuse ICは、超高速短絡保護回路や過電流、過電圧・突入電流抑制などの各種保護機能をワンパッケージで実現しています。また、IEC62368−1を取得しているので、従来よりも簡単で強力な保護回路を提供することができます。

また、数ns~ms ESDや過渡電圧の対策には、当社の高IPPのTVSダイオード(ESD保護用ダイオード)やツェナーダイオードを使用することができます。さらに、SBDと組み合わせることにより、負電圧および逆電流防止対策として、より堅牢な保護回路が実現できます。

過剰な電流が流れると内部検出回路が動作し内蔵MOSをオフすることで従来のヒューズに対して高速の電流遮断機能を持っています。さらに一度の過電流では破壊されず、繰り返し使用可能です。過電圧保護など多彩な保護機能も内蔵できるメリットもあります。修理にかかる保守メンテナンス費用や復旧時間の削減にも効果的な製品です。

製品名

パッケージ名称
(幅×長さ×高さ mm)

製品概要

オンラインディスティ在庫検索

TCKE805NA

WSON10B
(3.0×3.0×0.75)

Auto retry type, RON=28 mΩ, IOUT (DC) =5.0 A (Max) , VOVC (Clump Voltage) = 6.0 V

TCKE805NL

WSON10B
(3.0×3.0×0.75)

Latch type, RON=28 mΩ, IOUT (DC) =5.0 A (Max) , VOVC (Clump Voltage) = 6.0 V

外部からのサージ電圧によるデバイスの破壊や誤動作を防止、小型パッケージに1ラインから4ラインまでの保護用ダイオードをラインアップしており、独自のプロセス技術により高い静電耐量と回路保護性能を実現しています。

製品名

パッケージ名称
(幅×長さ×高さ mm)

製品概要

オンラインディスティ在庫検索

DF2B5M4CT

SOD-882 (CST2)
(1.0×0.6×0.38)

VRMW=+/-3.6 V, VESD=+/-20 kV, IPP=2 A, Ct=0.3 pF

DF2B6M4CT

SOD-882 (CST2)
(1.0×0.6×0.38)

VRMW=+/-5.5 V, VESD=+/-20 kV, IPP=2 A, Ct=0.3 pF

DF2S6P2CTC

SOD-963 (CST2C)
(1.6×0.8×0.48)

VRMW=5.5V VESD=+/-30kV IPP=80A Ct=600pF

DF2S14P2CTC

SOD-963 (CST2C)
(1.6×0.8×0.48)

VRMW=12.6V VESD=+/-30kV IPP=50A Ct=270pF

低VFタイプ、低IRタイプを汎用製品から大電力製品まで幅広くラインアップしており、様々な機器の高効率化・省電力化に貢献できます。

製品名

パッケージ名称
(幅×長さ×高さ mm)

製品概要

オンラインディスティ在庫検索

CUHS20F30

US2H
(2.5×1.4×0.60)

Schottky Barrier Diode, VR=30 V,  IO=2 A, VF=0.40 V (Typ.) (@IF=2 A), Ct=380 pF (Typ.)

CUHS20F40

US2H
(2.5×1.4×0.60)

Schottky Barrier Diode, VR=40 V,  IO=2 A, VF=0.47 V (Typ.) (@IF=2 A), Ct=300 pF (Typ.)

その他の回路解説

電源管理

その他のブロック図

信号部 信号系統
外部コネクターからのESDに対するデバイス保護回路例

Application / Solid State Drive

信号部 レベルシフト(1)
MOSFETを使用した電圧レベル変換回路例

Application / Solid State Drive

信号部 レベルシフト(2)
ロジックICを使用した電圧レベル変換回路例

Application / Solid State Drive

その他のテクニカルコンテンツ

血糖値計ソリューション
小さなサイズで低消費電力と高精度測定を実現
監視カメラソリューション
用途の拡大に応え、高機能・高画質化が進んでいく
プログラマブルロジックコントローラー(PLC)ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定動作に貢献
サーモスタットソリューション
電子制御化の加速により、小さなサイズで高機能に進化中
空気清浄機ソリューション
高性能フィルターによる「ろ過」とIoT連携で汚れた空気をキレイに
IoTセンサーソリューション
超低消費電力と高精度センシングを小さなサイズに
電動歯ブラシソリューション
より良い口腔ケアを手に入れるためには?
ワイヤレスイヤホンソリューション
ワイヤレスイヤホンの小さなバッテリーで長時間動作の実現を
エアコン用半導体ソリューション
電力消費を増大させることなく空調性能を高めるためには?
スマートスピーカーソリューション
ディスプレーやカメラの追加でホームネットワークのハブへ
サーバー用半導体ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定稼働に貢献
ソリッドステートドライブ(SSD)ソリューション
小型軽量化に加えて、高信頼性、長寿命の実現に向けて
スマートウォッチソリューション
より多い機能、より長い動作時間を、より小さなサイズで
コードレス電動工具ソリューション
軽く作業性がよく、稼働時間の長い電動工具の実現に向けて
別ウインドウにて開きます