監視カメラソリューション

用途の拡大に応え、高機能・高画質化が進んでいく
Surveillance Camera Solutions

監視カメラは、防犯やセキュリティーの観点から長きにわたり単に画像の撮影から保管のみを行うものでした。しかしながら社会環境の変化から、公安・防災・安全などへと目的・用途を拡大し、それに合わせてインターネット接続を通して常時監視したり、画像解析技術を駆使した防犯などが広がりを見せてきています。インターネットや高速大容量通信の拡大や画像処理技術の飛躍的発展に伴い、アナログカメラからIPカメラ(ネットワークカメラ)へ移行が進み、HD録画での保管や転送が可能になり、普及に伴うコストの低下で急速に拡大しています。高機能化した監視カメラで特に課題になるのは電源マネージメントと信号品質です。当社の最新プロセスを用いたMOSFETや高機能、高性能なパワーマネージメントICを使用することで、様々な機能を高機能LSIで効率的に動作させるための電源マネージメントを実現します。電源ラインの異常から内部回路を保護するためのTVSダイオード(ESD保護ダイオード)や eFuse ICなどをラインアップしています。

ソリューションの特長

  • 電源回路のMOSFETは最新世代プロセスを適用することで高効率動作を可能とします
  • あらゆる要求に応える豊富なパワーマネージメントICで電源回路設計をサポート
  • 低動作抵抗と低容量を両立し、高い信号保護性能と信号品質を確保します
  • 新しい安全規格(IEC-62368-1)への対応(eFuse IC)
  • アプリケーションノート、リファレンスデザインなど設計省力化に有効な資料をwebで公開

カメラ電源

カメラストレージインターフェース

録画ユニットストレージ電源

その他のブロック図

カメラモーション制御

Application / Surveillance Camera

電源部詳細 電源供給部
リアルタイムクロック(RTC)用電池の逆接続防止を考慮した電源供給回路例

Application / Surveillance Camera

その他のテクニカルコンテンツ

血糖値計ソリューション
小さなサイズで低消費電力と高精度測定を実現
プログラマブルロジックコントローラー(PLC)ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定動作に貢献
サーモスタットソリューション
電子制御化の加速により、小さなサイズで高機能に進化中
空気清浄機ソリューション
高性能フィルターによる「ろ過」とIoT連携で汚れた空気をキレイに
IoTセンサーソリューション
超低消費電力と高精度センシングを小さなサイズに
電動歯ブラシソリューション
より良い口腔ケアを手に入れるためには?
ワイヤレスイヤホンソリューション
ワイヤレスイヤホンの小さなバッテリーで長時間動作の実現を
エアコン用半導体ソリューション
電力消費を増大させることなく空調性能を高めるためには?
スマートスピーカーソリューション
ディスプレーやカメラの追加でホームネットワークのハブへ
サーバー用半導体ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定稼働に貢献
ソリッドステートドライブ(SSD)ソリューション
小型軽量化に加えて、高信頼性、長寿命の実現に向けて
スマートウォッチソリューション
より多い機能、より長い動作時間を、より小さなサイズで
コードレス電動工具ソリューション
軽く作業性がよく、稼働時間の長い電動工具の実現に向けて
別ウインドウにて開きます