回路解説

インターフェース回路  ブロック図例

既存のビルディングではいろいろな形でビルディングマネージメントシステムが構築され、様々な端末や機器が接続されています。このシステムの一端末であるサーモスタットは常時接続されています。サーモスタットが接続されている機器は空調機器を中心に多方面の機器に接続され、常にノイズや異常にさらされています。システムからの絶縁はこのリスクを回避するために不可欠です。このような絶縁には、フォトリレーが好適です。

当社のフォトリレーは、広範囲の許容オン電流(ION)ならびに低オン抵抗(RON)を有します。またセットを小型化し、設計の柔軟性が持てるように設計された小型パッケージが利用可能です。

代表的な推奨製品の例を下記に掲載するとともに、製品入手のためオンラインディスティ在庫検索ページへのリンクも掲載していますので合わせてご確認ください。

フォトリレーは入力側LEDと出力側MOSFETで構成されたフォトカプラーです。メカニカルリレーと比べて長寿命・低電流駆動・高速応答といった点で優れており、半導体テスターの接点切り替えやセキュリティー機器の出力接点など様々な製品に応用されています。超小型VSON/S-VSONパッケージや低RON、低COFFを特徴とした半導体テスター向け製品や幅広いパッケージと大電流・高オフ電圧などを特徴とした汎用製品をラインアップしています。

製品名

データシート パッケージ名称
(幅×長さ×高さ mm)

製品概要

オンラインディスティ在庫検索

TLP3103 PDF

2.54SOP6
(6.3×7.0×2.1)

BVS=1500Vrms (Min), ION=2.3A (Max), RON=70mΩ (Max) (IF=5mA, ION=2A), VOFF=60V (Max)

TLP3107A PDF

2.54SOP6
(6.3×7.0×2.1)

BVS=1500Vrms (Min), ION=4.0A (Max), RON=40mΩ (Max) (IF=5mA, ION=4A), VOFF=60V (Max)

TLP3109A PDF

2.54SOP6
(6.3×7.0×2.1)

BVS=1500Vrms (Min), ION=3.0A (Max), RON=65mΩ (Max) (IF=5mA, ION=3A), VOFF=100V (Max)

TLP3555A PDF

DIP4
(4.58×7.62×3.65)

BVS=2500Vrms (Min), ION=3.0A (Max), RON=100mΩ (Max) (IF=5mA, ION=3A), VOFF=60V (Max)

TLP3823 PDF

DIP8
(9.66×7.62×3.65)

BVS=2500Vrms (Min), ION=3.0A (Max), RON=150mΩ (Max) (IF=5mA, ION=1A), VOFF=100V (Max)

TLP3825 PDF

DIP8
(9.66×7.62×3.65)

BVS=2500Vrms (Min), ION=1.5A (Max), RON=500mΩ (Max) (IF=5mA, ION=1A), VOFF=200V (Max)

LEDを使用するアプリケーションは年々増え続け、用途別に様々な機能が求められています。
当社ではLEDへの電流を一定に制御する高精度定電流駆動回路をコアに標準的なドライバーやPWM制御を内蔵したもの、電流ゲイン制御を内蔵したもの、各種エラー検出を内蔵したものなど、豊富なラインアップを揃えています。また、携帯機器に適したDC-DCコンバーター機能を備えた製品もご提供しています。

製品名 データシート パッケージ名称
(幅×長さ×高さ mm)
製品概要 オンラインディスティ在庫検索
TB62763FMG PDF

SON8-P-0.65

Step Up Type DC/DC Converter for White LED, Variable LED current IF is set with an external resistor: 80mA (Typ.), High current accuracy: +/-1.5%

TB62771FTG PDF

P-WQFN20-0404-0.50-002

Step-up DC/DC controller built in 4-channel sink driver for white LED, 4ch constant current driver:

Sink current 20mA to 150mA

Current accuracy +/-2% (ILED=100mA, between channels)

その他の回路解説

電源回路

その他のブロック図

電源回路部詳細(1)
MCUへの電源供給回路例

Application / Thermostat

電源回路部詳細(2)
AC入力メイン電源部分の回路例

Application / Thermostat

電源回路用 P-ch MOSFET
P-ch MOSFETを用いたチャージャーICとUSBの電源回路例

Application / Thermostat

パネル表示回路

Application / Thermostat

電源回路用 N-ch MOSFET
N-ch MOSFETを用いたチャージャーICとUSBの電源回路例

Application / Thermostat

絶縁回路
フォトリレーを使用した絶縁回路(メカリレー置換)例

Application / Thermostat

その他のテクニカルコンテンツ

産業用PLCでのデジタルI/O設計
15Mbps高速通信用フォトカプラー TLP2363を用いたデジタルI/Oソリューション
スイッチング電源の損失低減に貢献
オン抵抗と電荷量特性のトレードオフを改善した80V耐圧NチャネルMOSFET
大出力電源の高効率・低損失化に貢献
FRD:ファーストリカバリーダイオードと比べてリカバリー損失を大幅に削減
血糖値計ソリューション
小さなサイズで低消費電力と高精度測定を実現
監視カメラソリューション
用途の拡大に応え、高機能・高画質化が進んでいく
プログラマブルロジックコントローラー(PLC)ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定動作に貢献
サーモスタットソリューション
電子制御化の加速により、小さなサイズで高機能に進化中
空気清浄機ソリューション
高性能フィルターによる「ろ過」とIoT連携で汚れた空気をキレイに
IoTセンサーソリューション
超低消費電力と高精度センシングを小さなサイズに
電動歯ブラシソリューション
より良い口腔ケアを手に入れるためには?
ワイヤレスイヤホンソリューション
ワイヤレスイヤホンの小さなバッテリーで長時間動作の実現を
エアコン用半導体ソリューション
電力消費を増大させることなく空調性能を高めるためには?
スマートスピーカーソリューション
ディスプレーやカメラの追加でホームネットワークのハブへ
サーバー用半導体ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定稼働に貢献
ソリッドステートドライブ(SSD)ソリューション
小型軽量化に加えて、高信頼性、長寿命の実現に向けて
スマートウォッチソリューション
より多い機能、より長い動作時間を、より小さなサイズで
コードレス電動工具ソリューション
軽く作業性がよく、稼働時間の長い電動工具の実現に向けて
別ウインドウにて開きます