回路解説

電源回路 ブロック図例

サーモスタットセンサーや高周波回路には、機能性を高め消費電力を抑えるためにさまざまな電源電圧が必要です。統合型電源ICのPMICから先の電源マネージメントにおいても、感度の高いセンサーやチップセットなどのモジュールは電源に対する要求性能が高くなるケースがあり、電源安定化と電圧変換のためのLDOレギュレーター選定が特に重要です。

当社のLDOレギュレーターは、スタンバイ電流が少ないため、システム全体の消費電力削減に貢献します。また、過熱/過電流保護により、長寿命の品質安定化に貢献し、予期しないシステム電源イベントを回避します。

代表的な推奨製品の例を下記に掲載するとともに、製品入手のためオンラインディスティ在庫検索ページへのリンクも掲載していますので合わせてご確認ください。

最先端のアナログ回路に必要とされる、低ノイズ、高リップル圧縮度(PSRR)、高出力電流時の安定性(負荷過渡応答)、低消費電流などの高性能要求に最適な製品を一般的な汎用パッケージから超小型パッケージまでラインアップしております。

製品名

データシート パッケージ名称
(幅×長さ×高さ mm)

製品概要

オンラインディスティ在庫検索

TAR5SB18

PDF

SOT-25 (SMV)
(2.9×2.8×1.1)

General purpose bipolar type regulator, VIN=15V (Max), VOUT=1.8V (Typ.), IOUT=200mA (Max)

TAR5SB33

PDF

SOT-25 (SMV)
(2.9×2.8×1.1)

General purpose bipolar type regulator, VIN=15V (Max), VOUT=3.3V (Typ.), IOUT=200mA (Max)

TAR5SB50

PDF

SOT-25 (SMV)
(2.9×2.8×1.1)

General purpose bipolar type regulator, VIN=15V (Max), VOUT=5.0V (Typ.), IOUT=200mA (Max)

TCR3UM18A

PDF

DFN4
(1.0×1.0×0.58)

Low quiescent current 0.34μA (Typ.) (@IOUT=0mA), VOUT=1.8V (Typ.), IOUT=300mA (Max)

TCR3UM28A

PDF

DFN4
(1.0×1.0×0.58)

Low quiescent current 0.34μA (Typ.) (@IOUT=0mA), VOUT=2.8V (Typ.), IOUT=300mA (Max)

TCR3UM30A

PDF

DFN4
(1.0×1.0×0.58)

Low quiescent current 0.34μA (Typ.) (@IOUT=0mA), VOUT=3.0V (Typ.), IOUT=300mA (Max)

その他の回路解説

インターフェース回路

その他のブロック図

電源回路部詳細(1)
MCUへの電源供給回路例

Application / Thermostat

電源回路部詳細(2)
AC入力メイン電源部分の回路例

Application / Thermostat

電源回路用 P-ch MOSFET
P-ch MOSFETを用いたチャージャーICとUSBの電源回路例

Application / Thermostat

パネル表示回路

Application / Thermostat

電源回路用 N-ch MOSFET
N-ch MOSFETを用いたチャージャーICとUSBの電源回路例

Application / Thermostat

絶縁回路
フォトリレーを使用した絶縁回路(メカリレー置換)例

Application / Thermostat

その他のテクニカルコンテンツ

産業用PLCでのデジタルI/O設計
15Mbps高速通信用フォトカプラー TLP2363を用いたデジタルI/Oソリューション
スイッチング電源の損失低減に貢献
オン抵抗と電荷量特性のトレードオフを改善した80V耐圧NチャネルMOSFET
大出力電源の高効率・低損失化に貢献
FRD:ファーストリカバリーダイオードと比べてリカバリー損失を大幅に削減
血糖値計ソリューション
小さなサイズで低消費電力と高精度測定を実現
監視カメラソリューション
用途の拡大に応え、高機能・高画質化が進んでいく
プログラマブルロジックコントローラー(PLC)ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定動作に貢献
サーモスタットソリューション
電子制御化の加速により、小さなサイズで高機能に進化中
空気清浄機ソリューション
高性能フィルターによる「ろ過」とIoT連携で汚れた空気をキレイに
IoTセンサーソリューション
超低消費電力と高精度センシングを小さなサイズに
電動歯ブラシソリューション
より良い口腔ケアを手に入れるためには?
ワイヤレスイヤホンソリューション
ワイヤレスイヤホンの小さなバッテリーで長時間動作の実現を
エアコン用半導体ソリューション
電力消費を増大させることなく空調性能を高めるためには?
スマートスピーカーソリューション
ディスプレーやカメラの追加でホームネットワークのハブへ
サーバー用半導体ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定稼働に貢献
ソリッドステートドライブ(SSD)ソリューション
小型軽量化に加えて、高信頼性、長寿命の実現に向けて
スマートウォッチソリューション
より多い機能、より長い動作時間を、より小さなサイズで
コードレス電動工具ソリューション
軽く作業性がよく、稼働時間の長い電動工具の実現に向けて
別ウインドウにて開きます