ワイヤレスイヤホンソリューション

ワイヤレスイヤホンの小さなバッテリーで長時間動作の実現を
Semiconductor Solutions for Air Conditioners

ワイヤレスイヤホン市場は、Bluetooth 5.0規格に対応し通信速度が向上することでゲームや動画再生時の音声の遅延が改善されたこともあり拡大しています。ワイヤレスイヤホンはバッテリーを内蔵していますが、イヤホンの筐体サイズには実用上の制限がありますので、バッテリーのサイズも小さくなります。この小さなバッテリーで無線通信、オーディオコーデック、スピーカー駆動、ハンズフリー用マイク、さらにはノイズキャンセリング機能用マイクを駆動する必要があります。できるだけ駆動時間は長くしたいところですがバッテリーの大容量化は難しいため、電子回路の省電力化と効率の良いパワーマネージメントを行う必要が出てきます。近年ではトゥルーワイヤレスイヤホンと呼ばれる左右どちらのイヤホンにもケーブルが無い完全分離タイプのワイヤレスイヤホンがもっとも注目を集めているカテゴリーです。当社ではワイヤレスイヤホンの限られたバッテリー容量で様々な機能を高機能LSIで効率的に動作させるための電源マネージメントの実現に向けたLDOレギュレーター、電源ラインの異常からバッテリーや内部回路を保護するためのTVSダイオード(ESD保護ダイオード)などをラインアップしています。これらの半導体は低消費電流かつ小型軽量パッケージに搭載されており、ワイヤレスイヤホンの小さなバッテリーで長時間駆動の実現に貢献します。

ソリューションの特長

  • バッテリーでの長時間駆動のためにパワーマネージメントICの動作電流を低減し、低電力動作に貢献
  • イミュニティ試験規格(IEC-61000-4-x)への対応(TVSダイオード(ESD保護用ダイオード))
  • あくなき機器の小型軽量化に向け、パッケージの小型化により基板スペースと重量を削減
  • アプリケーションノート、リファレンスデザインなど設計省力化に有効な資料をwebで公開

ワイヤレスイヤホン

イヤホンケース

その他のブロック図

イヤホンケース 電源ライン用 ロードスイッチ
MOSFETを用いた電源供給回路例

Application / Wireless Earphone

イヤホンケース バッテリーマネージメント
バッテリー充放電システムの電源監視回路例

Application / Wireless Earphone

イヤホンケース 外部コネクター
外部コネクター部の保護回路例

Application / Wireless Earphone

イヤホン バッテリーマネジメント
バッテリー充放電システムの電源監視回路例

Application / Wireless Earphone

イヤホン 電源回路
バッテリー駆動システム内の電源供給回路例

Application / Wireless Earphone

イヤホン 回路保護
内部ICの保護回路例

Application / Wireless Earphone

その他のテクニカルコンテンツ

血糖値計ソリューション
小さなサイズで低消費電力と高精度測定を実現
監視カメラソリューション
用途の拡大に応え、高機能・高画質化が進んでいく
プログラマブルロジックコントローラー(PLC)ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定動作に貢献
サーモスタットソリューション
電子制御化の加速により、小さなサイズで高機能に進化中
空気清浄機ソリューション
高性能フィルターによる「ろ過」とIoT連携で汚れた空気をキレイに
IoTセンサーソリューション
超低消費電力と高精度センシングを小さなサイズに
電動歯ブラシソリューション
より良い口腔ケアを手に入れるためには?
エアコン用半導体ソリューション
電力消費を増大させることなく空調性能を高めるためには?
スマートスピーカーソリューション
ディスプレーやカメラの追加でホームネットワークのハブへ
サーバー用半導体ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定稼働に貢献
ソリッドステートドライブ(SSD)ソリューション
小型軽量化に加えて、高信頼性、長寿命の実現に向けて
スマートウォッチソリューション
より多い機能、より長い動作時間を、より小さなサイズで
コードレス電動工具ソリューション
軽く作業性がよく、稼働時間の長い電動工具の実現に向けて
別ウインドウにて開きます