回路解説

イヤホンケース内の充電回路例

トゥルーワイヤレスイヤホンでは、イヤホンに内蔵されているバッテリーはイヤホンケース収納時に充電されます。最近トゥルーワイヤレスイヤホンを探している方には「超小型」を重視する傾向が見受けられます。小型で軽量であればあるほどカバンやポケットにしまいやすいからです。イヤホンケースはイヤホンと同様に小型軽量化への要求が高まっています。筐体の小型化はシステムの小型化を進めることと同時に外部からのノイズや人体からの静電気にさらされるリスクがより高まってきます。充電に必要な電源供給はUSBから取り込みますが、USB端子は外部にむき出しになっており、各イヤホンの充電端子も例外ではありません。

これらのリスクを回避するために数ns~ms ESDや過渡電圧の対策には、当社の高IPPのTVSダイオード(ESD保護用ダイオード)を使用することができます。筐体の小型化要求の高まりによる回路小型化のため、製品を小型パッケージに搭載しました。また、IEC61000-4シリーズの認定を取得しているので、従来よりも簡単で強力な保護回路を提供することができます。

さらに、各イヤホンの充電端子との接続を検知し充電の切り替えを行うにはMOSFETでの制御が簡単かつ確実なものとなります。またMOSFETを用いることによる消費電力を抑えなければいけないこともシステム設計には重要な課題となります。当社の低オン抵抗かつ低電圧駆動MOSFETを使用することで、セットの消費電力を低く抑えることができ、これらの製品は小型パッケージに搭載することで、システムトータルの低消費化と小型化に大きく貢献することが出来ます。

外部端子から侵入する静電気などのサージ電圧からデバイスを保護したり、ICの誤動作を防止するダイオードです。当社では、独自のプロセス技術で、高い静電気耐量と回路保護性能を実現しています。汎用から高速信号までの幅広い製品ラインアップを提供しています。

製品名

パッケージ名称
(幅×長さ×高さ mm)

製品概要

オンラインディスティ在庫検索

DF2B6USL

SOD-962 (SL2)
(0.62×0.32×0.3)

VESD=+/-10kV, VRWM=+/-5.5V(Max), CT=1.5pF(Typ.)(@VR=0V, f=1MHz), Rdyn=0.25Ω(Typ.)

DF2B7ASL

SOD-962 (SL2)
(0.62×0.32×0.3)

VESD=+/-30kV, VRWM=+/-5.5V(Max), CT=8.5pF(Typ.)(@VR=0V, f=1MHz), Rdyn=0.2Ω(Typ.)

DF2S6P1CT

SOD-882 (CST2)
(1.0×0.6×0.38)

VESD=+/-30kV, VRWM=5.5V(Max), CT=90pF(Typ.)(@VR=0V, f=1MHz), Rdyn=0.23Ω(Typ.)

小型パッケージに搭載された低オン抵抗かつ低電圧駆動MOSFETを使用することで、セットの消費電力を低く抑えることができ、システムトータルの低消費化と小型化に貢献します。

製品名

パッケージ名称
(幅×長さ×高さ mm)

製品概要

オンラインディスティ在庫検索

SSM6N56FE

ES6
(1.6×1.6×0.55)

N-ch x 2, VDSS=20V, ID=800mA, RDS(ON)=235mΩ (Max)(@VGS=4.5V)

SSM6N61NU

UDFN6
(2.0×2.0×0.75)

N-ch x 2, VDSS=20V, ID=4.0A, RDS(ON)=33mΩ (Max)(@VGS=4.5V)

SSM3K56ACT

CST3
(1.0×0.6×0.38)

N-ch, VDSS=20V, ID=1.4A, RDS(ON)=235mΩ (Max)(@VGS=4.5V)

その他の回路解説

ワイヤレスイヤホン

その他のブロック図

イヤホンケース 電源ライン用 ロードスイッチ
MOSFETを用いた電源供給回路例

Application / Wireless Earphone

イヤホンケース バッテリーマネージメント
バッテリー充放電システムの電源監視回路例

Application / Wireless Earphone

イヤホンケース 外部コネクター
外部コネクター部の保護回路例

Application / Wireless Earphone

イヤホン バッテリーマネジメント
バッテリー充放電システムの電源監視回路例

Application / Wireless Earphone

イヤホン 電源回路
バッテリー駆動システム内の電源供給回路例

Application / Wireless Earphone

イヤホン 回路保護
内部ICの保護回路例

Application / Wireless Earphone

その他のテクニカルコンテンツ

血糖値計ソリューション
小さなサイズで低消費電力と高精度測定を実現
監視カメラソリューション
用途の拡大に応え、高機能・高画質化が進んでいく
プログラマブルロジックコントローラー(PLC)ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定動作に貢献
サーモスタットソリューション
電子制御化の加速により、小さなサイズで高機能に進化中
空気清浄機ソリューション
高性能フィルターによる「ろ過」とIoT連携で汚れた空気をキレイに
IoTセンサーソリューション
超低消費電力と高精度センシングを小さなサイズに
電動歯ブラシソリューション
より良い口腔ケアを手に入れるためには?
ワイヤレスイヤホンソリューション
ワイヤレスイヤホンの小さなバッテリーで長時間動作の実現を
エアコン用半導体ソリューション
電力消費を増大させることなく空調性能を高めるためには?
スマートスピーカーソリューション
ディスプレーやカメラの追加でホームネットワークのハブへ
サーバー用半導体ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定稼働に貢献
ソリッドステートドライブ(SSD)ソリューション
小型軽量化に加えて、高信頼性、長寿命の実現に向けて
スマートウォッチソリューション
より多い機能、より長い動作時間を、より小さなサイズで
コードレス電動工具ソリューション
軽く作業性がよく、稼働時間の長い電動工具の実現に向けて
別ウインドウにて開きます