機器の消費電力を低減可能な高静電気耐量の一般整流用ダイオード: CRG09A、CRG10A

製品情報 2018-12

これは、機器の消費電力を低減可能な高静電気耐量の一般整流用ダイオード: CRG09A、CRG10Aの製品写真です。

当社は、車載機器などの逆接続保護や逆電流保護に適した一般整流用ダイオード「CRG09A」「CRG10A」を製品化しました。繰り返しピーク逆電圧は、CRG09Aは400 V、CRG10Aは600 Vです。
CRG09Aは、従来製品CRG09のチップ構造を変更することで、繰り返しピーク逆電流を5 µA (max)[注1]とし、CRG09より50 %低減しました。これにより機器の消費電力低減に貢献できます。
CRG09AとCRG10Aは、CRG09の特長である高静電気耐量を確保し、業界トップクラス[注2]の25 kV (typ.)[注3]を実現しました。これにより機器の信頼性向上に貢献します。

[注1] @VRRM=400 V (パルス測定)
[注2] 同パッケージ、同定格クラスの製品において。当社調べ (2018年8月時点) によるものです。
[注3] @C=330 pF、R=2 kΩ、接触放電

特⻑

  • 業界トップクラス[注2]の静電気耐量:
      ESD=25 kV (typ.)[注3] (CRG09A/CRG10A)
  • 低繰り返しピーク逆電流:
      IRRM=5 µA (max) @VRRM=400 V (CRG09A)
      IRRM=5 µA (max) @VRRM=600 V (CRG10A)
  • 高繰り返しピーク逆電圧
      VRRM=400 V (CRG09A)
      VRRM=600 V (CRG10A)

用途

  • 逆接続保護や逆電流保護 (車載機器、電源機器など)

製品仕様

(@Ta=25 °C)

品番 絶対最大定格 電気的特性 パッケージ
繰り返し
ピーク
逆電圧
VRRM
(V)
平均
順電流
IF(AV)
(A)
非繰り返し
ピーク
順電流
IFSM
(A)
ピーク
順電圧
VFM
max
@IFM=0.7 A
(V)
繰り返し
ピーク
逆電流
IRRM
max
(µA)
静電気耐量
ESD
typ.
@C=330 pF、
R=2 kΩ、
接触放電
(kV)
        @VRRM
(V)
400 1.0 15 1.1 5 400 25 S-FLAT
600 0.7 15 1.1 5 600 25

内部回路構成図

これは、機器の消費電力を低減可能な高静電気耐量の一般整流用ダイオード: CRG09A、CRG10Aの内部回路構成図です。

応用回路例

これは、機器の消費電力を低減可能な高静電気耐量の一般整流用ダイオード: CRG09A、CRG10Aの応用回路例です。

注: この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。

*本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。