熱設計が容易な小型・高放熱パッケージのSBDに30 V/40 V耐圧をラインアップ拡充: CUHS20F40、CUHS20F30、CUHS15F40、CUHS15F30、CUHS20S40、CUHS20S30、CUHS15S40、CUHS15S30

製品情報 2019-07

これは、熱設計が容易な小型・高放熱パッケージのSBDに30 V/40 V耐圧をラインアップ拡充: CUHS20F40、CUHS20F30、 CUHS15F40、CUHS15F30、CUHS20S40、CUHS20S30、CUHS15S40、CUHS15S30の製品写真です。

当社は、スマートフォンやタブレット、ノートPCに代表される携帯機器のバックライトLED駆動用の昇圧回路に適した30 V/40 V耐圧ショットキーバリアダイオード (SBD) 「CUHSxxF40」、「CUHSxxF30」、「CUHSxxS40」、「CUHSxxS30」の8品種を製品化し、ラインアップを拡充しました。

一般的にバックライトLED駆動用の昇圧回路では、ブーストコンバーター方式のDC-DCコンバーターICが採用されていますが、駆動電圧を25 V程度まで昇圧する必要があり、ブーストコンバーター回路に使用するSBDは、IC内蔵ではなく外付けで構成されるケースがあります。
特に新製品CUHS20F40は、順電圧と逆電流の両立を狙った製品であり、標準順電圧0.39 V[注1]を実現し、既存製品CUS10F40と比べて順電圧を約35 %低減、CUHS20S40は、標準順電圧0.32 V[注1]とCUHS20F40よりも、さらに順電圧を低減することで、電源利用効率の改善に貢献します。
ブーストコンバーターに使用されるSBDは、出力電圧や出力電流、動作周波数に応じて必要となるデバイス性能が異なってくるため、使用される回路条件に応じたSBDの選定が重要です。
新製品は、順電圧と逆電流の両立した低順電圧タイプと、順電圧をさらに低減した超低順電圧タイプをラインアップすることで、バックライトLED駆動用ブーストコンバーターICの外付けSBDに適した製品を提供します。

パッケージは、標準2.5×1.4×0.6 mmと小型で、かつ熱抵抗[注2]の低いUS2Hパッケージ (パッケージコード: SOD-323HE) を採用することで、モバイル機器の小型化や低背化といった市場要求に対して、性能を低下させることなく応えられる製品となっています。

[注1] @IF=1 A
[注2] @FR4基板実装時 (25.4×25.4×1.6 mm、Cu Pad: 645 mm2)

特⻑

CUHS20F40の場合

  • 低順電圧:
      VF=0.39 V (typ.) @IF=1 A
      VF=0.47 V (typ.) @IF=2 A
  • 低逆電流: IR=60 μA (max) @VR=40 V
  • 小型表面実装US2Hパッケージ (パッケージコード: SOD-323HE) で高密度実装が可能

用途

  • 家電や産業 · モバイル機器の電源回路 (整流、逆流防止など)

製品仕様

(@Ta=25 °C)

品番 タイプ 絶対最大定格 電気的特性 パッケージ
逆電圧
VR
(V)
平均
整流電流
IO
(A)
順電圧
VF
typ.
(V)
逆電流
IR
max
@VR=40 V
(μA)
名称
(パッケージ
コード)
サイズ
typ.
(mm)
@IF=1 A @IF=2 A
低順電圧 40 2 0.39 0.47 60 US2H
(SOD-323HE)
2.5×1.4×0.6
40 1.5 0.49 0.57[注3] 50
30 2 0.35 0.40 60[注4]
30 1.5 0.42 0.46[注3] 50[注4]
超低順電圧 40 2 0.32 0.40 300
40 1.5 0.38 0.45[注3] 200
30 2 0.28 0.34 500[注4]
30 1.5 0.33 0.37[注3] 500[注4]

[注3] @IF=1.5 A
[注4] @VR=30 V

内部回路構成図

これは、熱設計が容易な小型・高放熱パッケージのSBDに30 V/40 V耐圧をラインアップ拡充: CUHS20F40、CUHS20F30、CUHS15F40、CUHS15F30、CUHS20S40、CUHS20S30、CUHS15S40、CUHS15S30の内部回路構成図です。

応用回路例

これは、熱設計が容易な小型・高放熱パッケージのSBDに30 V/40 V耐圧をラインアップ拡充: CUHS20F40、CUHS20F30、CUHS15F40、CUHS15F30、CUHS20S40、CUHS20S30、CUHS15S40、CUHS15S30の応用回路例です。

注: この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。

特性図

これは、熱設計が容易な小型・高放熱パッケージのSBDに30 V/40 V耐圧をラインアップ拡充: CUHS20F40、CUHS20F30、CUHS15F40、CUHS15F30、CUHS20S40、CUHS20S30、CUHS15S40、CUHS15S30の特性図です。

*本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。