電源PFCの高効率化に貢献する650 V SiC SBDのラインアップ拡充 : TRS12N65FB、TRS16N65FB、TRS20N65FB、TRS24N65FB

製品情報 2020-07

これは、電源PFCの高効率化に貢献する650 V SiC SBDのラインアップ拡充 : TRS12N65FB、TRS16N65FB、TRS20N65FB、TRS24N65FBの製品写真です。

当社は、電源PFCの高効率化が可能な新素材シリコンカーバイド (SiC) を用いた650 Vショットキーバリアダイオード (SBD)「TRS12N65FB」「TRS16N65FB」「TRS20N65FB」「TRS24N65FB」4品種を製品化し、ラインアップを拡充しました。TO-247パッケージを採用し、直流順電流定格 (Both Legs) は12 A、16 A、20 A、24 Aの4種で、機器の大電力化に対応します。
新製品は、改良型JBS (Junction Barrier controlled Schottky) 構造を採用した当社第2世代のSiC SBDです。第1世代と比べて、非繰り返しピーク順電流定格 (Per Leg) を92 A[注1]と約53 %[注2]改善し、標準順電圧 (Per Leg) を1.45 Vと約6 %[注2]低減することにより、高サージ電流耐量と低損失の特性を実現しました。これにより、機器の高効率化や放熱設計に余裕を持たせることができます。

当社は、今後もラインアップを拡充し、通信機器、サーバー、インバーターなどの高効率化、小型化に貢献していきます。

[注1] TRS24N65FBの場合
[注2] TRS24N65FBとTRS24N65Dを比較

特⻑

  •  非繰り返しピーク順電流定格が大きい :
      IFSM (Per Leg) / (Both Legs)=52 A / 104 A (TRS12N65FB)
      IFSM (Per Leg) / (Both Legs)=65 A / 130 A (TRS16N65FB)
      IFSM (Per Leg) / (Both Legs)=79 A / 158 A (TRS20N65FB)
      IFSM (Per Leg) / (Both Legs)=92 A / 184 A (TRS24N65FB)
  • 順電圧が低い :
      VF (Per Leg)=1.45 V (typ.) @IF=6 A (TRS12N65FB)
      VF (Per Leg)=1.45 V (typ.) @IF=8 A (TRS16N65FB)
      VF (Per Leg)=1.45 V (typ.) @IF=10 A (TRS20N65FB)
      VF (Per Leg)=1.45 V (typ.) @IF=12 A (TRS24N65FB)

用途

  • 産業機器の電源 (通信基地局、サーバー、電気自動車給電設備、レーザー加工機など)
  • 民生機器の電源 (有機EL-TV、オーディオアンプ、プロジェクター、複写機など)

 

製品仕様

(特に指定のない限り、@Ta=25 °C)

品番 TRS12N65FB TRS16N65FB TRS20N65FB TRS24N65FB
パッケージ TO-247
絶対
最大
定格
繰り返しピーク逆電圧
VRRM (V)
650
直流順電流
IF(DC) (A)
Both
Legs
12 16 20 24
非繰り返し
ピーク順電流
IFSM (A)
@t=10 ms
Per
Leg
52 65 79 92
Both
Legs
104 130 158 184
接合温度 Tj (°C) 175
逆電流 IR typ. (μA)
@VR=650 V
Per
Leg
0.3 0.4 0.5 0.6
順電圧
VF typ. (V)
Per
Leg
  1.45
@IF (A) 6 8 10 12
総接合電荷量
Qcj typ. (nC)
@VR=0.1~400 V
Per
Leg
15 19.4 24 30
熱抵抗 (接合-ケース間)
Rth(j-c) max (°C/W)
@Tc=25 °C
Per
Leg
2.2 1.8 1.4 1.3
Both
Legs
1.1 0.9 0.7 0.65

内部回路構成図

これは、電源PFCの高効率化に貢献する650 V SiC SBDのラインアップ拡充 : TRS12N65FB、TRS16N65FB、TRS20N65FB、TRS24N65FBの内部回路構成図です。

応用回路例

これは、電源PFCの高効率化に貢献する650 V SiC SBDのラインアップ拡充 : TRS12N65FB、TRS16N65FB、TRS20N65FB、TRS24N65FBの応用回路例です。

注: この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。

*本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。