機器の信頼性向上に貢献する電源ラインのサージ保護用ツェナーダイオード : CEZシリーズ、CUZシリーズ、MUZシリーズ、MSZシリーズ

製品情報 2020-08

これは、機器の信頼性向上に貢献する電源ラインのサージ保護用ツェナーダイオード : CEZシリーズ、CUZシリーズ、MUZシリーズ、MSZシリーズの製品写真です。

当社は、開閉サージ、誘電雷サージ[注1]や静電気放電 (ESD)[注2]から半導体デバイスを保護するツェナーダイオード「CEZシリーズ」「CUZシリーズ」「MUZシリーズ」「MSZシリーズ」24品種を順次量産開始します。

電源ラインなどでは回路開閉時に数ミリ秒に達する長いパルス幅で数十 Vから数千 Vの開閉サージが発生する場合があります。新製品は、開閉サージや直流に近い過電圧から半導体デバイスを保護するツェナーダイオードです。また、数百ナノ秒以下のESD[注2]やマイクロ秒オーダーの誘電雷サージ[注1]からも半導体デバイスを保護することができます。さらに、低ダイナミック抵抗と低クランプ電圧の特性によりサージ吸収しやすく半導体デバイスに印加される電圧を抑えられます。これにより機器の信頼性向上に貢献します。
主要な電源ラインに対応した標準ツェナー電圧5.6 V~24 Vの範囲で6種類、パッケージが4種類の計24品種をラインアップしています。さまざまな電圧ライン、実装エリアに対応できます。

[注1] @IEC61000-4-5、tp=8/20 μs
[注2] @IEC61000-4-2

特⻑

  • マイクロ秒オーダーからミリ秒オーダーの長いパルス幅のサージ保護が可能
  • 低いダイナミック抵抗
  • 低いクランプ電圧
  • 幅広い電圧ラインアップ : VZ (typ.) =5.6 V~24 V
  • さまざまなサイズのパッケージラインアップ : 汎用パッケージ4種類

用途

  • 民生機器 (家庭用電気製品、OA機器、電源など)
  • 産業機器 (電源など)

製品仕様

(@Ta=25 °C)

シリーズ 品番 パッケージ 絶対最大定格 ツェナー電圧
VZ
@IZ=5 mA
(V)
クランプ
電圧
VC[注3][注4]
typ.
(V)
ダイナミック
抵抗
RDYN[注3]
typ.
(Ω)
名称 サイズ
typ.
(mm)
静電気
耐量
VESD[注2]
(kV)
ピーク
パルス
電流
IPP[注1]
(A)
接触
放電
気中
放電
min typ. max
CEZ CEZ5V6 SOD-523
(ESC)
1.6×
0.8×
0.6
±30 12 5.3 5.6 6.0 9 0.16
CEZ6V2 11 5.8 6.2 6.6 10 0.21
CEZ6V8 10 6.4 6.8 7.2 13 0.27
CEZ12V 7 11.4 12 12.6 26 0.7
CEZ16V 5.5 15.3 16 17.1 27 0.5
CEZ24V 4.5 22.8 24 25.6 36.5 0.6
CUZ CUZ5V6 SOD-323
(USC)
2.5×
1.25×
0.9
±30 12 5.3 5.6 6.0 9 0.16
CUZ6V2 11 5.8 6.2 6.6 10 0.21
CUZ6V8 10 6.4 6.8 7.2 13 0.27
CUZ12V 7 11.4 12 12.6 26 0.7
CUZ16V 5.5 15.3 16 17.1 27 0.5
CUZ24V 4.5 22.8 24 25.6 36.5 0.6
MUZ MUZ5V6 SOT-323
(USM)
2.0×
2.1×
0.9
±30 12 5.3 5.6 6.0 9 0.16
MUZ6V2 11 5.8 6.2 6.6 10 0.21
MUZ6V8 10 6.4 6.8 7.2 13 0.27
MUZ12V 7 11.4 12 12.6 26 0.7
MUZ16V 5.5 15.3 16 17.1 27 0.5
MUZ24V 4.5 22.8 24 25.6 36.5 0.6
MSZ MSZ5V6 SOT-346
(S-Mini)
2.9×
2.5×
1.1
±30 12 5.3 5.6 6.0 9 0.16
MSZ6V2 11 5.8 6.2 6.6 10 0.21
MSZ6V8 10 6.4 6.8 7.2 13 0.27
MSZ12V 7 11.4 12 12.6 26 0.7
MSZ16V 5.5 15.3 16 17.1 27 0.5
MSZ24V 4.5 22.8 24 25.6 36.5 0.6

[注3] TLP パラメーター : Z0=50 Ω、tp=100 ns、tr=300 ps、averaging window : t1=30 ns~t2=60 ns、ダイナミック抵抗はTLP 特性のITLP1=16 A~ITLP2=30 A間で最小二乗法を用いて抽出しています。
[注4] ITLP=16 A

内部回路構成図

これは、機器の信頼性向上に貢献する電源ラインのサージ保護用ツェナーダイオード : CEZシリーズ、CUZシリーズ、MUZシリーズ、MSZシリーズの内部回路構成図です。

応用回路例

これは、機器の信頼性向上に貢献する電源ラインのサージ保護用ツェナーダイオード : CEZシリーズ、CUZシリーズ、MUZシリーズ、MSZシリーズの応用回路例です。

注: この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。

特性図 (参考)[注5]

これは、機器の信頼性向上に貢献する電源ラインのサージ保護用ツェナーダイオード : CEZシリーズ、CUZシリーズ、MUZシリーズ、MSZシリーズの特性図 (参考)[注5]です。
これは、機器の信頼性向上に貢献する電源ラインのサージ保護用ツェナーダイオード : CEZシリーズ、CUZシリーズ、MUZシリーズ、MSZシリーズの特性図 (参考)[注5]です。

[注5] 2020年7月時点、当社実測値。
[注6] @Ta=25 °C、TLPパラメーター : Z0=50 Ω、tp=100 ns、tr=300 ps、averaging window : t1=30 ns~t2=60 ns

*本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。