実装サイズ削減に貢献する車載3相ブラシレスモーター用パワーMOSFETゲートドライバーIPD:TPD7212FN

製品情報 2020-08

これは、実装サイズ削減に貢献する車載3相ブラシレスモーター用パワーMOSFETゲートドライバーIPD:TPD7212FNの製品写真です。

当社は、車載3相ブラシレスモーター用パワーMOSFETゲートドライバーのインテリジェントパワーデバイス (IPD)「TPD7212FN」 を製品化しました。

新製品TPD7212FNは、当社最新のアナログ素子混載プロセス (BiCD) を採用し、SSOP30パッケージ[注1]に搭載しました。パッケージサイズは、従来製品TPD7210F[注2]と比べて面積が約71 %、高さが約80 %、端子間ピッチを標準0.65 mmとし、小型化しました。これにより、実装サイズが削減できます。また、ハイサイドNチャネルパワーMOSFETドライブ用チャージポンプ回路を内蔵しており、容易に3相フルブリッジ回路を構成することができます。
新製品は、各種の保護機能や診断機能を追加しており、システムへのフィードバックが可能です。また、車載機器で使用しやすいように-40 °Cから150 °Cの広い動作温度に対応しています。さらに、AEC-Q100に準拠した信頼性を実現しています。

 

[注1] SSOP30パッケージ : 9.7×7.6×1.2 mm (typ.)
[注2] SSOP24パッケージ : 13.0×8.0×1.5 mm (typ.)

特長

  • 3相ブラシレスモーター用パワーMOSFETをゲート駆動可能 (6出力内蔵)
  • ドライバー電源電圧や出力端子電圧の診断機能内蔵
  • AEC-Q100に適合

用途

車載用モータードライブ

  • オイル/ウォーターポンプ
  • ファンモーター
  • 電動ターボチャージャー

製品仕様

(特に規定しない限り、@Ta=25 °C)

品番 TPD7212FN
パッケージ 名称 SSOP30
端子間ピッチ typ.  (mm) 0.65
絶対最大定格 電源電圧  VDD(DC)  (V) -0.3~25.0
電源電圧  VDD(Pulse)  (V) @t≦300 ms -0.3~40.0
入力電圧 (EN)  VEN  (V) -0.3~25.0
入力電圧 (IN1~IN6)  VIN  (V) -0.3~6.0
出力電流 (ソース)  I×U  (A) -1.0
出力電流 (シンク)  I×B  (A) +1.5
診断出力電圧  VDIAG  (V) -0.3~6.0
診断出力電流  IDIAG  (mA) 5
許容損失  PD  (W) 2.6
動作温度  Topr  (°C) -40~150
動作範囲 動作電源電圧  VDD(opr)  (V) @Tj= -40~150 °C
4.5~18.0
出力数 6
保護機能 出力判定 (天絡、地絡)
過電圧保護 (昇圧部)
診断機能 出力判定 (天絡、地絡)
ドライバー電源電圧異常

端子配置図

これは、実装サイズ削減に貢献する車載3相ブラシレスモーター用パワーMOSFETゲートドライバーIPD:TPD7212FNの端子配置図です。

ブロック図と応用回路例

これは、実装サイズ削減に貢献する車載3相ブラシレスモーター用パワーMOSFETゲートドライバーIPD:TPD7212FNのブロック図と応用回路例です。

注 : ブロック内の機能ブロック/回路/定数などは、機能を説明するため、一部省略、簡略化している場合があります。
      この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。
      また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。

*本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。